Cabo de potência chainflex® CF340

Novidade
CF340.25.01 product image
igus-icon-lupe
play iconCF340.25.01 video
igus-icon-lupe
1 de 2
CF340.25.01 product image
CF340.25.01 video
  • For heaviest duty applications
  • TPE outer jacket
  • Overall shield
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • UV resistance: High
  • Oil-resistant (following DIN EN 60811-404), resistant to bio oils (following VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB tested by DEA)
  • PVC-free
  • Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeit-dotCF340.25.01
(1x2.5)C

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h