Cabos de potência chainflex® CFCRANE

CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. 1. Mistura de igupren extrudida à pressão e especialmente resistente ao desgaste e extremamente robusta<br />2.<br />2. Entrançado de fios de cobre estanhado extremamente resistente à flexão. <br />3. Borracha condutora<br />4. Isolamento em EPM extrudido entre o condutor de borracha<br />5. Condutor entrançado e especialmente robusto, composto por fios de cobre multifilar estanhados
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE1X25/16-6/10kV video
igus-icon-lupe
1 de 3
CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
1. 1. Mistura de igupren extrudida à pressão e especialmente resistente ao desgaste e extremamente robusta<br />2.<br />2. Entrançado de fios de cobre estanhado extremamente resistente à flexão. <br />3. Borracha condutora<br />4. Isolamento em EPM extrudido entre o condutor de borracha<br />5. Condutor entrançado e especialmente robusto, composto por fios de cobre multifilar estanhados
CFCRANE1X25/16-6/10kV video
  • Para as máximas tensões e correntes
  • Revestimento exterior: igupren
  • Malha integral
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Elevada resistência a raios UV
  • Resistentes a óleos (de acordo com a norma DIN EN 60811-2-1)
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitCFCRANE1X25/16-6/10kV
(1x25/16)C