Alterar idioma :

Extensão da série de cabos do sistema de medição chainflex® CF211 para o maior portfólio para ambientes secos.
O novo cabo do sistema de medição de calha articulada chainflex® CF211.030 foi especialmente desenvolvido e testado para ligação ao sistema SIEMENS SINAMICS V90. O sistema introduzido no mercado pela Siemens é tipicamente utilizado nas indústrias de bebidas, embalagens, têxtil e solar.
É precisamente aqui que a igus® oferece uma solução com os melhores benefícios para o cliente com o CF211.030. Em todas estas áreas de aplicação, não existe uma carga elevada de óleos ou lubrificantes de arrefecimento, por exemplo. Portanto, o CF211.030 com um revestimento externo de PVC altamente resistente à abrasão e à flexão é exatamente a resposta certa para estas aplicações de corrente. Além disso, com o novo cabo podemos não só fornecer o sistema de medição vendido ao metro, mas também fechar a lacuna para todo o sistema V90: para além do sistema de medição puro vendido ao metro, também oferecemos o vendido ao metro para o motor e também fornecemos tudo pronto a ligar. Isto significa que temos todos os produtos para o sistema no nosso catálogo e podemos fornecê-los a partir do stock.
| Art. n.º | Número de condutores e secção [mm²] | Diâmetro exterior [mm] | Índice de cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF211.030 | (3x(2x0.25)C+2x(2x0.25))C | 8,5 | 60 | 87 |

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h