Alterar idioma :

chainflex® ® liga-o ao seu acionamento Siemens
O mercado de cabos híbridos para a tecnologia OCC (One-Cable-Connection) da Siemens desenvolveu-se rapidamente nos últimos anos. Cada vez mais clientes estão a utilizar as vantagens da combinação do cabo servo e do cabo do sistema de medição num único cabo para os accionamentos SINAMICS S210. Com a série de cabos CF220.UL.H, a igus® tem tido uma solução de cabo com um revestimento exterior de PVC de alta qualidade no seu programa durante anos. Estamos agora a adicionar mais uma estrutura a esta família, de modo a obter ainda mais variedade para os diferentes motores.
O PVC como material de fábrica para o revestimento exterior caracteriza-se por uma elevada resistência à abrasão, retardamento de chama e resistência ao óleo. Para além disso, o material foi amplamente testado para utilização em calhas articuladas.
Para além das vantagens deste cabo, podemos garantir que o cabo estará pronto para envio no prazo de 36 horas após a encomenda: isto significa que pode utilizar rapidamente o seu variador Siemens e não tem de se preocupar com tempos de espera devido a problemas de entrega.
igus® ® liga chainflex® ® com readycable® ®
Pode encomendar os nossos cabos híbridos para accionamentos Siemens na nossa loja online, desmontados e a partir de um metro de comprimento. Em alternativa, também lhe oferecemos a versão pré-montada com o conetor Drive Cliq correspondente. Exatamente como precisa.
| Art. n.º | Número de condutores e secção [mm²] | Diâmetro exterior [mm] | Índice de cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF220.UL.H304.15.04 | (4G1,5+(2x1,5)C+(4xAWG26)C)C | 13,0 | 159 | 234 |

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h