Alterar idioma :

Segurança operacional em áreas onshore e offshore
O cabo de controlo chainflex® CFSPECIAL.572.25.37 e o cabo do motor CFSPECIAL.572.40.07 expandem o portfólio de produtos de cabos para o sector marítimo. Eles foram especialmente desenvolvidos e testados para top drive, ou seja, para aplicações em plataformas de perfuração onshore e offshore. Isto significa que a igus® oferece agora 9 cabos chainflex® especificamente para aplicações de top drive. Estes estão disponíveis em stock e a partir de 1 metro. Protegidos por um robusto revestimento de poliuretano preto com elementos de suporte de aramida, a resistência MUD de acordo com NEK 606 é garantida. Em combinação com o igus® e-loop®, esta série de cabos oferece o mais alto nível de segurança exigido em plataformas de perfuração. Porque quando a perfuração tem de ser realizada em ambientes extremos, estamos a falar de custos elevados e grandes somas de investimento.
| Art. n.º | Número de condutores e secção [mm²] | Diâmetro exterior [mm] | Índice de cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFSPECIAL.572.25.37 | (37x2,5)C | 40 | 1086 | 1901 |
| CFSPECIAL.572.40.07 | (7G4.0)C | 19.5 | 350 | 540 |

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h