Alterar idioma :

As aplicações em plataformas de perfuração offshore estão a tornar-se cada vez mais importantes no que diz respeito à segurança funcional. Os produtos aí utilizados têm, por isso, de cumprir os mais elevados requisitos e estão expostos a fortes influências climatéricas. A série CFCPECIAL.5XX é a solução perfeita quando ocorrem elevadas forças de tração em aplicações verticais. Com as novas aprovações da DNV para esta série, o cliente pode agora ter a certeza de que está a receber o melhor produto possível, graças aos procedimentos de teste personalizados da DNV e às rigorosas medidas de qualificação.
| Art. n.º | Número de condutores e secção [mm²] | Diâmetro exterior [mm] | Índice de cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFSPECIAL.532.15.08.02 | (8x(2x1.5)C)C | 30 | 513 | 1014 |
| CFSPECIAL.532.15.16.02 | (16x(2x1.5)C)C | 36,5 | 972 | 1669 |
| CFSPECIAL.572.2400.01 | (1x240)C | 34,5 | 2581 | 3081 |
| CFSPECIAL.572.3000.01 | (1x300)C | 37,5 | 3189 | 3799 |
| CFSPECIAL.572.4000.01 | (1x400)C | 42 | 4269 | 5007 |
| CFSPECIAL.592.001 | (30G4,0+4x(2x2,5)C)C | 44 | 1.750 | 2630 |
| CFSPECIAL.562.PE.700.01 | 1G70 | 19.5 | 713 | 867 |

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h