Alterar idioma :

A escolha certa para aplicações sem óleo
Se os cabos são utilizados na calha articulada em ambientes secos, a escolha do material de revestimento exterior correto é crucial. As indústrias típicas para o uso de cabos de PVC incluem a indústria da madeira, indústria de embalagens e manuseamento de materiais. Nestas áreas de aplicação, não existe uma carga elevada de óleos ou lubrificantes de arrefecimento, por exemplo. Com a atual expansão de produtos, estamos a complementar a série de cabos chainflex® CF210.UL (servo-cabo), CF886 (cabo de motor) e CF220.UL.H (cabo híbrido). Graças à bainha externa de PVC altamente resistente à abrasão e à flexão, os cabos são ideais para aplicações de e-chain® em ambientes secos. Testado e garantido pela chainflex® por até 4 anos.
| Art. n.º | Número de condutores e secção [mm²] | Diâmetro exterior [mm²] | Índice de cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF220.UL.H402.15.04 | ((4G1.5+(2x0.75)+(4xAWG24)C)C | 13 | 147 | 236 |
| CF886.07.04 | (4G0.75)C | 7,5 | 46 | 80 |
| CF210.UL.07.04 | (4G0.75)C | 7,5 | 47 | 78 |

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h