Alterar idioma :

A mais longa durabilidade garantida com 100.000.000 golpes duplos ou um fator de flexão de 3 x d
Com a série de cabos CF98/99 não blindados e blindados de 2003, um enorme salto tecnológico no comportamento de flexão foi alcançado graças a ligas completamente novas para o condutor. Os novos CF98.PLUS e CF99.PLUS estão agora a ser introduzidos para responder às crescentes exigências dos clientes em termos de espaço de instalação e vida útil, oferecendo mesmo aos fabricantes de máquinas mais exigentes uma solução com um aumento de 250 por cento na vida útil. Mas mesmo os espaços de instalação mais pequenos, que requerem factores de curvatura até 3 x d, podem agora ser servidos de forma fiável. As vidas úteis são, naturalmente, cobertas por uma garantia clara, que é verificada pela UL.
CF98.PLUS
| Art. n.º | Número de condutores e secção [mm²] | Diâmetro exterior [mm] | Índice de cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF98.PLUS.01.02 | 2x0,14 | 4,5 | 4 | 18 |
| CF98.PLUS.01.03 | 3x0,14 | 4,5 | 6 | 20 |
| CF98.PLUS.01.04 | 4x0,14 | 5 | 7 | 25 |
| CF98.PLUS.01.08 | 8x0,14 | 6,5 | 15 | 45 |
| CF98.PLUS.02.03INI | 3x0,25 | 5 | 10 | 29 |
| CF98.PLUS.02.04 | 4x0,25 | 5,5 | 14 | 36 |
| CF98.PLUS.02.08 | 8x0,25 | 7,5 | 29 | 68 |
| CF98.PLUS.03.04INI | 4x0,34 | 6 | 15 | 38 |
| CF98.PLUS.05.04 | 4x0,5 | 6 | 32 | 53 |
CF99.PLUS
| Art. n.º | Número de condutores e secção [mm²] | Diâmetro exterior [mm] | Índice de cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF99.PLUS.01.02 | (2x0,14)C | 6 | 12 | 39 |
| CF99.PLUS.01.04 | (4x0,14)C | 6,5 | 16 | 48 |
| CF99.PLUS.01.08 | (8x0,14)C | 8 | 28 | 76 |
| CF99.PLUS.02.04 | (8x0,25)C | 7 | 23 | 60 |
| CF99.PLUS.03.08 | (8x0,34)C | 9,5 | 45 | 111 |

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h