Alterar idioma :
Os nossos cabos flexíveis chainflex têm geralmente uma garantia até quatro anos e este ano, assim como muitos dos nossos novos produtos, também. Apresentamos extensas extensões da gama de sistemas de acionamento. Aqui, o foco incide nos cabos com revestimento exterior em PVC, pois este material económico e altamente resistente ao desgaste é ideal para várias aplicações. Haverá também novidades sobre a nossa ferramenta de cálculo da duração de vida e a gama de produtos, por ex., cabos de média tensão, cabos de compensação térmica e cabos de fibra ótica.

... para uma segurança certificada
Nova classificação UL para cabos servo e de motor. As séries de cabo de potência CF30, CF31, CF270.ULD, CF210.UL e CF21.UL estão agora certificadas com uma classificação UL de temperatura de +90° C. Isto alarga a gama de aplicações destas séries e proporciona maior segurança no planeamento de aplicações elétricas.

... e com a fiabilidade habitual de 10 milhões de ciclos garantidos.
Expansão da série de cabo CF 130.UL. Agora com ainda mais segurança na utilização graças a uma duração de vida garantida até 10 milhões de ciclos. E devido também ao revestimento exterior em PVC, este cabo é altamente resistente ao desgaste em calha articulada.

...para calcular a duração de vida garantida ainda mais facilmente
Cálculo preciso da duração de vida do cabo utilizado. Simples, fiável e preciso: saiba exatamente quanto tempo o cabo irá durar na sua aplicação! Inclui certificado e verificação de preços do cabo selecionado adequado para a sua aplicação personalizadas.

... para uma monitorização fiável a temperaturas constantes
O CFTHERMO.N.001 com o termopar N (Cr-Si) é adicionado à gama como um cabo de compensação térmica. Uma característica especial é a gama de temperaturas mais elevadas do termopar de -200 °C a +1.300 °C.

... cabo adequado para Siemens S200
Graças à expansão da nossa gama de cabos para sistemas de medição e cabos de servomotor, as drives Siemens S200 podem agora também ser operadas com os nossos cabos. Disponíveis não confecionado ou diretamente com conetor.

... está disponível em 36 horas e é ideal para transmissões de alta potência
O cabo de média tensão CFCRANE com um revestimento exterior de igupren está pronto a ser utilizado para média tensão de 6/10kV e gere esta transmissão de alta potência em trajetos de até 400 metros. E isto com um raio de curvatura na calha articulada de 10 x d. Dispomos agora deste cabo em stock e pronto a ser enviado no prazo de 36 horas.

... para transmissão fiável de dados em cursos longos
Os nossos cabos de fibra ótica podem ser utilizados em qualquer sistema bus e transmitir dados em cursos longos, assegurando um elevado nível de compatibilidade eletromagnética. As novas secções podem transmitir dados de forma fiável em raios de curvatura pequenos até 5 x d nas calhas articuladas.

... cabo híbrido CF280.UL.H402.15.04.D adequado para Bosch Rexroth
Graças à expansão da nossa gama de cabo híbridos, os acionamentos Bosch Rexroth podem agora também ser operados com os nossos cabos. Disponíveis não confecionado ou diretamente com conetor.

... 12 meses adicionais para mais segurança
A garantia exclusiva chainflex é agora de 4 anos e foi prolongada por mais 12 meses! Os numerosos testes efetuados no laboratório de testes de 3.800 m² tornam possível esta promessa de garantia !

Cabos flexíveis de potência e comando
exclusivos e certificados pela UL, para utilização em calhas articuladas e esteiras porta-cabos. Estes cabos de potência e comando certificados são ideais para o movimento contínuo e para uma transição perfeita da calha para a plataforma.

... fiabilidade operacional em aplicações onshore e offshore
Com a expansão do CFSPECIAL.572, a gama para aplicações top drive suspensas foi alargada. Incluindo a certificação DNV para utilização no setor marítimo.

... cabo flexíveis com revestimento exterior em PVC
Os nossos novos cabos em PVC são a escolha certa para aplicações sem óleo. As áreas típicas de aplicação incluem a indústria da madeira, a indústria de embalagens e a manipulação de materiais.

... ainda mais segurança em sala limpa
Aumento da duração de vida garantida dos cabo CFCLEAN para 40 milhões de ciclos e aumento simultâneo da capacidade de corrente.

... segurança operacional garantida e confirmada em todo o mundo
Os cabos chainflex não utilizam PTFE! O novo logótipo confirma a eliminação dos PTFE nos cabo chainflex da igus. Caso uma proibição geral seja anunciada, não é necessário eliminar ou substituir nenhum cabo chainflex, que pode continuar a ser utilizado em todo o mundo sem qualquer preocupação.

... fácil substituição dos cabo
Um elemento de recarga torna a solução de transporte e armazenamento da CAIXA chainflex ainda mais prática e sustentável. Disponível para ambos os tamanhos da CAIXA, permitindo que o cabo seja desenrolado diretamente da caixa.

... testados no laboratório chainflex® e com garantia
A gama chainflex foi alargada para incluir seis série de cabo com novas secções. Os nossos cabos são fornecidos com a garantia exclusiva chainflex e foram testados no nosso próprio laboratório de testes.

... resistentes devido ao revestimento exterior em TPE
A série de cabo de potência CF38, topo de gama, economiza espaço de instalação e consegue suportar, ao mesmo tempo, temperaturas baixas até -35°C. Com a nova secção, expandimos a família CF38 e, ao mesmo tempo, substituímos o modelo descontinuado da série CF35.UL.

... devido ao cabo monocondutor de alta qualidade em TPE
O novo CF340.100.01 é uma extensão da família de cabo monocondutores CF340 e, graças ao seu revestimento exterior robusto em TPE, é ideal para espaços instalação em calha articulada e cursos longos.

... especialmente desenvolvidos para ambientes secos
A série de cabo para sistemas de medição CF211 foi ampliada para o sistema de acionamentos SINAMICS V90. A resistência a ambientes secos é garantida graças ao revestimento em PVC. O novo chainflex CF211.030 está disponível para venda ao metro ou confecionado pronto a partir de stock.

... para CAN bus e Ethernet até CAT7
A duração de vida do cabo CFROBOT8.PLUS foi aumentada para ângulos de torção até +/- 360°/m e resolve problemas em espaços instalação.

...CF98.PLUS e CF99.PLUS com 100.000.000 ciclos garantidos
Os novos cabo de comando CF98.PLUS e CF99.PLUS atingem a maior durabilidade com 100.000.000 ciclos ou um raio de curvatura de 3 x d.

... para o sistema de acionamento ctrlX DRIVE da Bosch Rexroth
Adequado para acionamentos da série MS2N da Bosch Rexroth, consegue reduzir os custos em 50% e com a habitual garantia da duração de vida.

... para drives SINAMICS 210 ...
Com o novo cabo híbrido em PVC, complementamos a série de cabo CF220.UL.H e oferecemos assim ainda mais variedade. Graças ao revestimento exterior em PVC de elevada qualidade, é possível reduzir os custos em 15,3%.

... agora com aprovação DNV
Com a nova aprovação DNV, a série CFSPECIAL.5XX é a solução perfeita para aplicações de plataformas de perfuração offshore.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h