Cabo de controlo CF38.CP com 51 meses de garantia e revestimento em TPE.

Cabo de motor TPE topo de gama sem condutor de proteção...

a baixas temperaturas e com pequenos raios de curvatura...

Melhoria técnica

Redução do custo

Provas dadas

Sustentabilidade

Art. n.ºNúmero de condutores e secção [mm²]Diâmetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]
CF38.60.03.O.PE(3x6.0)C14,5229328
CF38.250.03.O.PE(3x25)C24,58791121

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas