Alterar idioma :

Nova secção transversal de 10 mm² adicionada à bem sucedida família de monocondutores TPE high-end CF340
O uso de cabos de motor de núcleo único, também conhecidos como cabos de fuso, tem vantagens significativas em várias áreas. Em comparação com um cabo de motor de quatro núcleos, os cabos unipolares podem ser carregados com correntes mais elevadas, o que significa que são frequentemente utilizados quando estão envolvidos grandes accionamentos. Em comparação com os cabos multipolar, os monocondutores compactos são robustos e, por isso, também adequados para pequenos espaços de instalação na calha articulada e longas distâncias de deslocação. Os cabos monocondutores economizadores de espaço são também uma alternativa mais favorável aos cabos multi-core. Isto porque a velocidade de processamento mais rápida na produção significa que os custos de produção podem ser reduzidos, resultando em economia de custos para si como cliente. No sector das gruas, as gruas RTG e STS utilizam cabos unipolares há muitos anos. Por isso, acrescentámos o novo chainflex® CF340.100.01 com revestimento exterior em TPE à já bem sucedida família de monocondutores CF340, oferecendo-lhe uma variedade ainda maior de cabos de motor monocondutores em stock.
| Art. n.º | Número de condutores e secção [mm²] | Diâmetro exterior [mm] | Índice de cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF340.100.01 | (1x10)C | 8,5 | 121 | 148 |

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h