A igus foi distinguida com vários prémios de design

Produtos da igus premiados e premiados








2019

  • robolink DCi
iF Design Award 2019

2019

  • Calha pulle-chain
  • robolink ReBeL
Vencedora do "Red Dot Design Award 2019"

2018

Vencedor do "German Design Award 2018"

2018

  • robolink RL-D-PT
  • robolink RL-DQ
iF Design Award 2018

2018

2017

  • CRM – módulo rotativo compacto
  • Design higiénico Calha articulada TH3
Vencedora do "Red Dot Award 2017"

2015

  • Sistema de calhas articuladas EF2.21
"iF Product Design Award 2015"

2013

"Prémio iF de Design de Produto 2013"

2012

  • drylin W híbridos
  • Monocarruagem drylin W
  • pikchain
  • robolink com unidade de acionamento
"iF Product Design Award 2012"

2011

  • drylin SHT FastForward
  • Ferramenta de abertura de calhas articuladas E2/000
  • robolink
  • twisterband
"iF Product Design Award 2011"

2007

"iF Product Design Award 2007"

2006

  • micro flizz
"iF Product Design Award 2006"

2006

  • Sistema linear de fusos drylin SHT-PL
Prémio reddot design

2005

"iF Product Design Award 2005"

2004

  • triflex R
"iF Product Design Award 2004"
Edifício principal da igus em Colónia

igus SE & Co. KG

Stand da igus numa feira

A igus em feiras comerciais

Newsletter da igus

Newsletter