Alterar idioma :

O rack readychain é um rack personalizado feito de um sistema modular que facilita o transporte e a montagem de um sistema de fornecimento de energia aproveitada. Para o levar até à máquina de forma rápida e segura, a igus desenvolveu um suporte de transporte telescópico num design modular. Ele pode ser adaptado à interface da respectiva máquina com precisão milimétrica dentro de um dia útil.
Na engenharia mecânica e de instalações, os custos do processo na fase de protótipo são reduzidos em até 80%. Este conceito comparativamente económico paga-se a si próprio a partir de uma produção de apenas algumas máquinas por ano, permitindo-lhe utilizar as vantagens da estante modular mesmo para pequenos volumes.
Poupe até 80% dos custos de processamento durante a prototipagem
... modular, rápido, pronto a instalar

O sistema readychain inclui sistemas de calha articulada pré-montados e personalizados. As soluções "plug and play" são configuradas, fabricadas e fornecidas de acordo com as especificações individuais do cliente. A utilização do bastidor de montagem pode produzir benefícios mesmo com apenas cinco sistemas por ano.

Os suportes telescópicos e as braçadeiras da estante readychain permitem uma adaptação flexível às necessidades de instalação no local. As alterações na produção de grandes volumes podem ser efectuadas facilmente. Ao utilizar peças modulares, os componentes adicionais também podem ser facilmente montados na estante.

Os componentes da estante readychain são galvanizados e, por conseguinte, concebidos para uma longa vida útil. Cada estante pode ser construída em poucas horas. Os elementos individuais podem ser reutilizados em qualquer altura, eliminando a necessidade de eliminar peças feitas à medida, como as estantes de transporte soldadas convencionais.

Todas as interfaces e acessórios foram concebidos de forma a que a instalação da calha articulada possa ser efectuada de forma rápida e simples.
O pacote completo inclui as fichas e os conectores correspondentes, placas, caixas de actuadores de sensores, casquilhos lineares, ligações à lubrificação central, etc., tudo isto reduzindo consideravelmente o tempo de instalação.

As unidades móveis resistentes do sistema modular encurtam os tempos de transporte e também reduzem a quantidade de manuseamento necessário durante a instalação.
Anteriormente, era necessário utilizar empilhadores ou gruas para o transporte interno e o posicionamento das unidades completas.
Minutos em vez de dias: A solução completa reduz o tempo de instalação dos centros de maquinação
Normalmente, os fabricantes de máquinas-ferramenta tentam evitar situações em que demasiados passos de trabalho diferentes têm de ser executados num sistema ao mesmo tempo. Uma grande quantidade de trabalho manual efectuado por diferentes funcionários não aumenta automaticamente a eficiência; pelo contrário, aumenta a probabilidade de ocorrência de erros.
Utilizando sistemas readychain, as quatro cadeias electrónicas podem ser totalmente instaladas em meio dia. Anteriormente, dois funcionários levavam uma semana e meia para trabalhar no eixo X de um sistema AERO e mais uma semana para o fornecimento de energia aos eixos Y e Z. Isto permitiu à Hartford poupar algumas etapas de trabalho, reduzir os custos do processo e, ao mesmo tempo, melhorar consideravelmente a produtividade.

Tecnologia em alta ... Redução de custos.
Nesta revista da igus® encontrará inúmeras possibilidades e exemplos de aplicação de como pode melhorar a tecnologia e/ou reduzir os custos com sistemas de calha articulada prontos a instalar.
Tecnologia em alta, custo em baixa. É o nosso trabalho.
Mais produtos & informações

Sistemas de fornecimento de energia prontos para instalar
Sistemas de fornecimento de energia aproveitados a partir de uma única fonte: poupe até 80% nos custos de processo com as nossas ofertas igus readychain.

Cabos de acionamento prontos para conectar
Com cerca de 4.600 cabos de motor, servo, sinal e codificador, a igus é a número 1 do mundo em cabos para uso em calhas articuladas.

Conectores industriais de encaixe
Conectores de energia, conectores de sinal e vários milhares de componentes de conectores - é assim que a igus cria alta disponibilidade de material com prazos de entrega curtos.

Cabos vendidos ao metro
Cabos vendidos ao metro para aplicações móveis na calha articulada: o chainflex cumpre todos os requisitos de segurança em matéria de compatibilidade electromagnética, bem como normas e diretrizes como UL, CSA, EAC e muitas outras.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h