Temas de serviço relacionados com as calhas articuladas montadas

readychain® p-rack

  • Ergonómico e precisamente adaptado às necessidades do cliente, montagem/desmontagem sem ferramentas
  • Peso reduzido para um transporte mais favorável, transporte de retorno adicional com economia de espaço​
  • Tempo de instalação reduzido em 66 ​
  • Também pode ser impresso e regranulado a partir de amido de milho
  • Opcionalmente com localização por GPS

Posicionador rápido readychain® - instalação facilitada

  • Instalação fácil e segura de sistemas readychain® personalizados
  • Não são necessárias ferramentas adicionais
  • Tempo de instalação reduzido em 30% graças à entrega na posição de instalação ideal
  • Impresso a partir de materiais sustentáveis e pode ser regranulado

Plug-in e-chain®...

Componentes igus readychain e chainflex com aviso NEWS 2021.
  • Montagem simples na sua aplicação
  • Alívio de tensão e vedação integrados
  • Poupa 80 % do tempo de montagem
  • Conjuntos optimizados prontos a instalar
  • Caso de serviço: basta desligar, voltar a ligar, pronto
Dois trabalhadores montam esteiras porta-cabos numa instalação industrial.

Otimização de processos

Componentes readychain com seta para a calha de cabos montada.

O seu fornecedor de sistemas ...

Rack readychain com duas esteiras porta-cabos e carro de transporte.

Reduzir os prazos de entrega de dias para horas ...

Adaptador MC com o prémio German Design Award Winner 2021.

O adaptador assegura uma ligação fácil e rápida das calhas articuladas

  • Poupa até 80 % de tempo de montagem
    Ligação à máquina em apenas alguns passos simples
  • Interface estruturada de forma clara
    Ligação simples da calha articulada, mesmo sem conhecimentos prévios de eletrónica
  • Sustentável
    Os sistemas de transporte de cabos existentes da igus® podem ser facilmente complementados - o adaptador é adaptado a diferentes séries e-chain®

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas