Alterar idioma :

Versão standard: preto (outras cores disponíveis a pedido)
Adaptador Module Connect - poupa tempo de instalação
O novo adaptador Module Connect foi especialmente concebido para tornar o conceito de interface Module Connect epara ligar a calha articulada com os seus cabos ainda mais fácil. A calha articulada pré-montada® é um sistema coerente e pode ser instalada diretamente.
A e-chain® e o Module Connect são normalizados. Dependendo da série da corrente, da largura da corrente e do número de conectores Module Connect, é produzido um adaptador de corrente personalizado através de impressão 3D. (Também pode ser testada a possibilidade de uma peça moldada por injeção de plástico.) O adaptador é simplesmente ligado ao Module Connect e pode depois ser ligado à corrente através de um mecanismo de encaixe.
Isto significa que toda a montagem de uma cadeia pronta® standard, incluindo o Module Connect, é um sistema coerente, ou seja, a atribuição dos conectores e os comprimentos dos cabos estão claramente definidos.
Para o efeito, desenvolvemos o adaptador Module Connect

... disponíveis em stock!
Para os utilizadores que pretendam configurar a sua própria interface personalizada, existem agora conjuntos Module Connect com três ou quatro entradas de cabos.
São compostos por caixas de suporte, ilhóses, inserções de vedação e alívio de tensão. Acessórios como dispositivos de bloqueio simples e duplo e elementos de fixação podem ser encomendados de acordo com a aplicação. Os insertos de contacto para uma configuração personalizada também estão disponíveis diretamente na igus®!

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h