Alterar idioma :

Personalização industrial: Impresso à medida em 36 horas
A igus® tem vindo a oferecer soluções de transporte e montagem personalizadas para os clientes há mais de 10 anos, graças ao design patenteado e modular da estante readychain®. O novo readychain® p-rack deste ano é uma adição muito flexível e simples para que os clientes do readychain® tirem partido de uma solução personalizada ainda mais rapidamente.
Individualização, otimização de processos, eficiência
É impossível imaginar a produção industrial sem os termos acima mencionados. O que há muito encontrou o seu caminho na vida quotidiana, a igus® utiliza com muito sucesso na montagem industrial e na produção de conjuntos prontos a ligar.
Com a ajuda de métodos de fabrico aditivo, como a impressão 3D, são criadas soluções de transporte e montagem personalizadas "" igus® para projectos de clientes. Os módulos que são precisamente adaptados à aplicação oferecem soluções personalizadas e, portanto, não só poupam tempo e dinheiro antecipadamente, por exemplo, para o design, mas também o incómodo e as despesas de ajustes subsequentes. Esta solução de instalação optimizada paga-se a si própria desde o primeiro lote. Se se tratar de grandes quantidades, é possível poupar custos de volume e de transporte graças à redução do peso e à conceção modular para devoluções.

Experimente-o em casa ou no escritório e tenha uma primeira impressão
Pode testar o p-rack com o nosso novo serviço gratuito de realidade aumentada. Aceda ao serviço com o seu PC e digitalize o código QR com o seu dispositivo inteligente para o modelo AR ou clique na ligação diretamente com o seu dispositivo inteligente.

Rápido e fácil de fabricar
A readychain® p-rack (rack impressa) é um exemplo prático de uma solução personalizada e de encaixe exato: todas as peças adicionais são fabricadas através de impressão 3D e, por isso, adaptam-se às condições técnicas da estrutura ou interface do cliente com precisão milimétrica - com opções de geometria praticamente ilimitadas. Onde anteriormente era necessário um trabalho complexo em metal por mão de obra especializada, os componentes são agora impressos em 36 horas. Não só as peças são produzidas muito mais rapidamente, como também são consideravelmente mais leves do que as suas antecessoras metálicas. A redução de peso de até 80 % poupa recursos e torna o manuseamento muito mais fácil e seguro. O design de funcionamento suave também permite reduzir o trabalho de instalação em até 66%. A montagem/desmontagem é efectuada completamente sem ferramentas manuais adicionais
Sustentável e robusto
Todas as peças adicionais do readychain® p-rack podem ser impressas a partir de amido de milho, entre outros materiais. Isto significa que quase todas as geometrias podem ser realizadas rapidamente, ao mesmo tempo que o material é também muito robusto e absolutamente "à prova de ferrugem". O material pode ser 100% regranulado e reutilizado.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h