Alterar idioma :
O e-tract é uma solução para enrolar automaticamente um cabo. Isto evita riscos e danos nos cabos causados por um enrolamento incorreto ou por cabos que se encontrem no caminho. O e-tract é utilizado em aplicações em que um dispositivo móvel final está ligado a um cabo que, anteriormente, só era enrolado à mão. Graças às múltiplas deflexões, é possível obter grandes comprimentos de extensão num espaço de instalação reduzido. O anel deslizante é completamente dispensado.
Áreas de aplicação típicas:
Painéis de controlo, ferramentas em linhas de montagem e mesas de trabalho, estações de carregamento de energia

Significativamente mais fino e mais compacto
O próximo passo evolutivo para o e-tract, a solução para rebobinar automaticamente um cabo - ideal para estações de carregamento de carros eléctricos. A nova versão é agora ainda mais fina e compacta e oferece uma melhor relação entre a extensão e o comprimento total do cabo no sistema. Uma wallbox (11 kW) está integrada no sistema.


Espaço significativamente menor graças à nova tecnologia. As novas gaiolas de rolos tornam o e-tract 2.1 aproximadamente 25% mais pequeno do que o seu antecessor.

Sem desordem

Nenhum obstáculo

Sem sujidade

Sem roubo

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h