Alterar idioma :

O solucionador de problemas para sistemas de fornecimento de energia na área de cavacos - disponível em 4 tamanhos. Lascas e sujidade podem prejudicar significativamente a vida útil dos cabos e mangueiras. Com o sistema RX, a igus® oferece um tubo eletrónico de plástico extremamente apertado, mas muito fácil de abrir.
Indústrias típicas

altura interior hi: até 42 mm
largura interior Bi: 80 mm
raio de curvatura R: 80 - 250 mm
passo: 32 mm

altura interior hi: até 52 mm
largura interior Bi: 100 mm
raio de curvatura R: 100 - 300 mm
passo: 40 mm

altura interior hi: até 62 mm
largura interior Bi: 120 mm
raio de curvatura R: 120 - 325 mm
passo: 48 mm

altura interior hi: até 73 mm
largura interior Bi: 140 mm
raio de curvatura R: 140 - 350 mm
passo: 56 mm

Variante de plástico de alta temperatura dos tubos de energia RX estanques a lascas de stock - 850°C a partir de 24h.
Variante de alta temperatura do tubo eletrónico RX
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h