Alterar idioma :

Contra lascas quentes
O tubo de plástico extremamente denso da igus® está agora disponível numa versão HT. Graças ao material especial, os cavacos quentes de até 850°C não podem aderir. O "redondo repelente de aparas" e o design completamente fechado fazem desta série o tubo perfeito para aplicações diretas de aparas. O ponto alto: Embora completamente fechado, pode ser aberto e facilmente enchido no raio exterior.
Resistente a temperaturas até 850°C, sem aderência de aparas quentes
Pode ser aberto ao longo do raio exterior
Sem aberturas, fendas ou cortes inferiores
IP40 testado (TÜV Nord) - RX40
Contorno exterior liso e curvo - as aparas não aderem
Separação interior e tabuleiro de apoio disponíveis
Áreas de aplicação: Máquinas-ferramentas, maquinagem, engenharia mecânica geral

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h