"Classic" Series - Disponível permanentemente

descarregar

"Clássicos" Katalog - produtos mais recentes disponíveis

D-CLASSICS-2013-SCREEN.pdf

fecho de correr "Classic" e-chain® - Montagem rápida com fecho de correr

Fecho de correr exterior

Série 15

Tipo fechado

Cadeia porta-cabos com altura interna de 18 mm.

Pode ser aberto no exterior de um lado

Elo de uma calha porta-cabos com medida 17.

E2 medium "Classic" - Utilizar a série E2/000 para novos projectos

Design fechado

Pode ser aberto de um lado

a barra transversal pode ser aberta no interior

Pode ser aberto de um lado

a barra transversal pode ser aberta pelo exterior

E2 R "Classic" - Tubo eletrónico de duas peças - Proteção contra lascas - Funcionamento muito suave

Tubo eletrónico de duas partes

Tubo eletrónico de duas partes

E4/light "Classic" - Série descontinuada - Utilizar a série E4/light para novos modelos

Largura total, pode ser aberto em ambos os lados

Meia membrana, pode ser aberta dos dois lados

Tampa giratória

tubo eletrónico, pode ser aberto de ambos os lados

E4/0 "Classic" - Série descontinuada - Utilizar a série E4.1 para novos modelos

Largura total, pode ser aberto em ambos os lados

Meia membrana, pode ser aberta dos dois lados

Tampa giratória

tubo eletrónico, pode ser aberto de ambos os lados

Calha E-band

Esteira porta-cabos em PU com medida de 25,5.

A preencher no raio exterior

Série e-band (ficheiro PDF)

Sistema autoglide:

Calha porta-cabos igus com segmentos para guiar cabos.

Versão 2 - Para a corrente eléctrica da série 200®

Série AG200

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas