Alterar idioma :

altura interior hi: 21 mm
largura interior Bi: 20 - 100 mm
raio de curvatura R: 63 - 180 mm
passo: 30,5 mm

altura interior hi: 21 mm
largura interior Bi: 20 - 100 mm
raio de curvatura R: 63 - 180 mm
passo: 30,5 mm

altura interior hi: 40 mm
largura interior Bi: 40 - 200 mm
raio de curvatura R: 100 - 250 mm
passo: 46 mm

altura interior hi: 40 mm
largura interior Bi: 40 - 200 mm
raio de curvatura R: 100 - 250 mm
passo: 46 mm

altura interior hi: 50 mm
largura interior Bi: 50 - 250 mm
raio de curvatura R: 100 - 300 mm
passo: 58,8 mm

altura interior hi: 50 mm
largura interior Bi: 50 - 250 mm
raio de curvatura R: 100 - 300 mm
passo: 58,8 mm

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h