igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
21 mm
Diâmetro máx. do condutor
17 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio interior
Largura interior [Bi]
20 mm
Raio de curvatura [R]
63 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
1,74 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio57,42 EUR
saída a partir de 2 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : 117.020.063.057,42 EUR
Calhas articuladas da série R117 | Tapadas e com abertura para ambos os lados pelo raio interior | Altura interior: 21 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit-dot117.020.063.02063

.jpg)