igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
50 mm
Diâmetro máx. do condutor
46 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
100 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
6,97 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio125,46 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : 168.050.100.0.+125,46 EUR
Calhas articuladas da série R168 | Tapadas e com abertura para ambos os lados pelo raio exterior | Altura interior: 50mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit168.050.100.0.+50100

.jpg)