ReBeL® no restaurante

Económica e compacta: caixa redutora para robótica colaborativa

ReBeL®: articulações individuais totalmente integradas

Caixa redutora ReBeL
  • pode ser integrado até 5 vezes mais rápido do que as caixas de velocidades sem sistema de controlo
  • até 8 vezes mais binário do que o RL-S-17
  • 2 tamanhos
  • 25% mais leve do que as engrenagens de onda de tensão padrão no mercado
Caixa redutora ReBeL
  • A: Saída com codificador e flange de montagem
  • B: redutor de veio de plástico tribologicamente optimizado
  • C: Motor DC sem escovas (rotor externo)
  • D: Placa de acionamento do motor CAN-BUS

Dois tamanhos, uma ideia: dispositivo de ondas de deformação totalmente integrado

Caixa redutora ReBeL, tamanho de instalação 80
  • Diâmetro exterior: 80 mm
  • Altura: 58 mm
  • Peso: 330 g
  • max. Binário de saída: 2,5 Nm
  • Binário nominal: 2 Nm
  • velocidade de saída: 10 1/min.
  • Relação de transmissão: 50:1
  • Vida útil mecânica: 1.000.000 ciclos/min.
  • Número da peça: RL-SE-80-50-XXXX
ReBeL® Instalação da caixa de velocidades tamanho 105
  • Diâmetro exterior: 105 mm
  • Altura: 66 mm
  • Peso: 900 g
  • max. Binário de saída: 20 Nm
  • Binário nominal: 15 Nm
  • velocidade de saída: 10 1/min.
  • Relação de transmissão: 70:1
  • Vida útil mecânica: 1.000.000 ciclos/min.
  • Número da peça: RL-SE-105-70-XXXX

Programar e testar previamente a aplicação de forma gratuita

Articulação ReBeL

Automação low-cost - Áreas de aplicação

Aplicações LCA

Configurador de cobot

Configurador do ReBeL®

Loja de automatização de baixo custo

Ícone carrinho de compras