Sistema de transmissão totalmente integrado ReBel | Tamanho 105

  • Caixa redutora personalizada totalmente integrada com motor, sistema de controlo e encoder
  • Saída com encoder e flange de fixação
  • Motor DC sem escovas (rotor externo)
  • Placa de acionamento do motor CAN-BUS
  • 25% mais leve do que os sistemas de transmissão convencionais graças aos polímeros de elevada performance da igus®
Descrição do produto
Construa rapidamente a sua própria cinemática robótica com articulações individuais totalmente integradas Com base nas caixas redutoras ReBeL®, um robô individual individual pode ser construído com a ajuda de elementos de ligação, e graças aos componentes electrónicos adicionais também como um cobot.
As caixas redutoras ReBeL® podem, por exemplo, ser utilizadas ao longo do último eixo de braços articulados, sistemas de módulos lineares multiaxiais e robôs delta em diferentes sistemas de garra. A caixa redutora cobot com diferentes caixas redutoras integradas ajuda a implementar rapidamente uma grande variedade de conceitos de cobot. 
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h