Otimize a sua linha de produção com a próxima geração de automação económica. Os nossos cobots ReBeL® foram concebidos especificamente para quebrar as barreiras de entrada na robótica, oferecendo uma alternativa acessível aos tradicionais braços industriais sem sacrificar o desempenho. Desenvolvidos com o foco na facilidade de utilização, estes robôs colaborativos e leves apresentam sistemas de controlo intuitivos, uma interface de utilizador amigável que permite automatizar tarefas em minutos – mesmo sem grandes conhecimentos de programação – e a possibilidade de adicionar um 7º eixo para expandir a área de trabalho do ReBeL. Quer seja uma pequena empresa à procura do seu primeiro robô ou uma operação de grande escala que procura otimizar a eficiência, os nossos cobots fornecem uma solução económica e de alta qualidade que se integra perfeitamente no seu fluxo de trabalho atual. Pretende integrar o ReBeL num sistema automatizado mais vasto? Explore o marketplace RBTX para conceber um sistema completo com compatibilidade garantida!
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h