Cobot em plástico de elevada performance

O que é um cobot?

  • Podem ser integrados de forma flexível em diferentes aplicações.
  • Este tipo de robô assume tarefas que são monótonas, demoradas ou mesmo perigosas para os humanos.
  • Os cobots em plástico de elevada performance, como o ReBeL, são particularmente leves, com apenas 8 kg, são fáceis de operar e amortizam-se muito rapidamente graças ao seu baixo preço.

É uma ReBeLução por cerca de 4 636€

Quanto custa um cobot?

Características técnicas sobre os cobot da igus

ícone de força

Até 2kg de carga útil

ícone de alcance

Alcance até 664mm

Ícone DOF

Até 6 graus de liberdade

ícone de velocidade

Velocidade máx. 7 recolhas/min

ícone de repetibilidade

Repetibilidade: ±1,0 mm

Ícone escala

Peso 8.2kg

ícone cobot

Confirmado pelo Instituto de Segurança no Trabalho

Ícone sala limpa

Classe 4 para salas limpas

ícone silencioso

58.2dBA

Ícone energia

Consumo médio de 40W

Ícone peso

2.5kg máx. carga

Software de controlo para cobots

Software de controlo para cobots
Software de controlo para cobots
  • Teste toda a cinemática da igus antes de comprar com o software gratuito e sem licença
  • Com projetos pré-programados para todos os robôs da igus, eixos individuais e AGVs
  • Interface 3D intuitiva com simulação dos robôs

Academia ReBeL

Academia ReBeL

Quais são as áreas de aplicação dos cobots?

Onde é fabricado o cobot ReBeL?

Forno de soldadura

Montagem de PCB na Alemanha

Disposição de cabos

Montagem

Instalação do software instalação

Instalação do software

Garantia de qualidade do cobot cobot

Garantia de qualidade

Modelos atuais dos cobot da série ReBeL

Cobot ReBel® com 6 DOF

REBEL-6DOF-00

Sétimos eixos ReBeL®

ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-1000

Área de trabalho do cobot ReBeL®

RBTX-TRUP-0001

Loja online

Loja online de Automação Low-cost

Configurador de cobot

Configurador do ReBeL®

Marcar uma demonstração

Marcar uma demonstração ao vivo do ReBeL®

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

Escrever e-mail

Envios e consultas