Alterar idioma :
A "produção lean" descreve a tendência para utilizar os recursos de forma otimizada, sem desperdícios e, ao mesmo tempo, com o maior rendimento possível.Em suma, trata-se da produção mais eficiente ou " lean " possível. As nossas calhas articuladas também são desenvolvidas de acordo com esta filosofia. Com as calhas articuladas E4Q para máquinas-ferramenta, por exemplo, tentámos alcançar a maior estabilidade possível, poupando material sempre que este não era necessário às especificações desejadas nas calhas articuladas. Isto também ajudou a reduzir os custos.
Calha articulada com a melhor combinação entre estabilidade e peso. A abertura manual reduz o tempo de montagem em 40%.

Guiamento de cabos fiável e seguro graças às superfícies deslizantes otimizadas, travão integrado e 10% mais estabilidade do que os antecessores.

Calhas híbridas compactas (uma mistura de plástico e metal) com uma altura interior de 28 mm e 32 mm. Agora também disponíveis com uma altura interior de 200 mm.

Projeto de estudo: A série R4Q está equipada com tampas/bases e é, por isso, resistente a limalhas. O fecho permite a instalação sem ferramentas.

Vários dos nossos cabos estão agora certificados com uma "classificação UL para temperatura" de +90 °C.

Graças à ferramenta de cálculo da duração de vida, sabe sempre quanto tempo durará um cabo na sua aplicação. Inclui certificado e verificação de preços.

Fornecemos cabos de acionamento confecionados e testados nas extremidades, prontos a ligar, adequados para 40 fabricantes.

Desenroladores de cabos com requisitos de manutenção reduzidos e excelente proteção dos cabos. Sem alojamento, para integração em estruturas existentes.

O perfil oferece uma elevada rigidez, baixa deflexão e elevada proteção graças às três faces totalmente tapadas.

Estes patins híbridos combinam o funcionamento suave dos rolos em polímero com a robusta tecnologia de casquilhos deslizantes para absorver cargas.

Comparativamente às coroas PRT-01, as PRT-04-CP são 60% mais leves, requerem 50% menos espaço e são 20% mais económicas.

Robô Delta com um design robusto e higiénico em aço inoxidável. Desenvolvidos para tarefas de pick & place rápidas e precisas.

Consiga implementar o transporte automatizado de mercadorias de forma rápida. Com uma capacidade de carga de 50kg e um peso de tração até 100kg. Descubra também o ReBeL Move Pro com uma capacidade de carga de 200 kg.

O ReBeL 03 apresenta a nova tecnologia de encoder para uma maior repetibilidade de +/-1 mm.


O nosso serviço de amostras oferece-lhe aconselhamento personalizado no projeto de calhas articuladas, cabos elétricos, acionamentos lineares e casquilhos. Vamos também mostrar-lhe a nossa tecnologia de sensores para a máquinas-ferramenta 4.0.

... em todos os produtos com duração de vida preditivel
Oferecemos uma garantia até 4 anos em todos os nossos produtos com duração de vida preditivel na ferramenta de cálculo de duração de vida.

Acabou-se a raspagem. Peça mais informações.
As películas com relevo foram concebidas para substituir a demorada raspagem da base da máquina. Gostaria de saber mais? Basta preencher o formulário e entraremos em contacto consigo com mais informações.
Já conhece as nossas outras películas para aplicações deslizantes? Ir para as nossas películas deslizantes.
Desde 2018, temos vindo a concentrar-nos cada vez mais na sustentabilidade da produção e nos produtos. Como resultado, temos agora novas guias lineares e casquilhos deslizantes, bem como uma nova calha articulada feita com material reciclado da nossa própria produção. E o nosso programa de reciclagem Chainge® para calhas articuladas em fim de vida foi expandido para incluir um mercado online para regranulados.
Calhas articuladas rol e-chain E4.1R com menos necessidade de energia de acionamento

Casquilhos lineares Eco: adaptador reciclado para casquilhos lineares

Patins híbridos duplos isentos de lubrificação

Estamos a trabalhar intensivamente em tópicos da transformação digital. Isto inclui os nossos smart plastics, ou seja, os nossos produtos em conjunto com a tecnologia de sensores inteligentes, que permitem a monitorização do estado ou a manutenção preditiva, por exemplo. Mas também inclui muitos serviços relacionados com o "enjoyneering". Isto inclui o metaverso da igus, o reconhecimento inteligente de peças sobresselentes e novas aplicações como o igus GO.

Amostras grátis
Preencha o formulário e iremos enviar-lhe uma amostra gratuita para o seu protótipo. Inclui aconselhamento e projeto da sua máquina-ferramenta.

Stand virtual
Perdeu a última feira? No nosso stand virtual para a indústria das máquinas-ferramenta encontrará os produtos mais importantes.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h