Reconhecer rapidamente o estado das calhas articuladas

Com o novo indicador de estado, pode verificar o estado das suas calhas articuladas utilizando uma tecnologia simples sem cabos. O indicador de cor muda de verde para amarelo e vermelho. Isto permite-lhe reconhecer de forma rápida e eficiente se é necessário agir.

Sensor do estado
SMA_PROD_EC.WLC_indicador_de_estado
Triângulo de Melhoria técnica

Melhoria da tecnologia

Triângulo de Redução do custo

Reduzir Custos

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Antes e depois: a diferença resumidamente

Novidade
ec.wlc 1
ec.wlc 2
Em curso
ec.wlc 3


ec.wlc 4
Indicador do estado

Em movimento rápido ...

Art. n.ºPreço por peça
IS.EC.WLC.SU.225.01.00.BETA39,00€
IS.EC.WLC.SU.385.01.00.BETA39,00€
IS.EC.WLC.SU.450.01.00.BETA39,00€
IS.EC.WLC.SU.C825.01.00.BETA39,00€
IS.EC.WLC.SU.C1132.01.00.BETA39,00€

O serviço superwise - explicado de forma simples

superwise basic

  • Uma visão geral dos componentes de smart plastics em utilização (mostrados no painel de controlo)
  • Gestão da manutenção através do painel
  • Poupança da respetiva data de instalação
  • Informação sobre o tempo de substituição recomendado com base em valores estatísticos
  • Lembrete de manutenção
  • Sensores para estado monitorização opcional (para evitar danos totais em caso de falha)

superwise silver

  • Todas as vantagens da versão basic
  • Recomendação de substituição adaptável com base no perfil de movimento real
  • Programações de manutenção personalizadas com base na utilização
  • Identificação de anomalias e medidas de seguimento definidas
  • Contacto proativo da igus® se for necessário intervir
  • O módulo i.Sense deteta situações em que os valores definidos foram excedidos e emite um alerta ou uma notificação

superwise gold

  • Todas as vantagens da versão prateada
  • Recomendações dinâmicas para substituição, baseadas em sensores com a ajuda de sensores de desgaste
  • Dados dos sensores de alta resolução no painel de instrumentos
  • Acesso remoto através da IoT para transferência de dados. Sem integração em estruturas de rede existentes
  • Atualizações automáticas de segurança

superwise platinum

  • Todas as vantagens da versão Gold
  • Segurança dos dados através da integração personalizada na sua própria estrutura de rede

Manutenção preditiva realizada com sucesso

Evitar tempos de inatividade, prolongar a duração de vida

O i.Cee numa estação de lavagem de comboios

Aplicações de clientes em todo o mundo

Exemplos de i.Sense EC.P na visão geral

Pode decidir sozinho o percurso e o acesso aos dados

i.Cee:local

i.Cee:local

i.Cee:cloud

i.Cee:cloud

Aquisição inteligente dos dados das máquinas ...

O novo i.Cee:portal

Manual técnico sobre a otimização da eficácia global do equipamento (OEE)

Manual técnico dos smart plastics
  • a Monitorização do estado (i.Sense) na igus
  • Manutenção preditiva (i.Cee) na igus
  • A tecnologia por detrás de ambos os sistemas
  • O que ambos oferecem para o sistema de calhas articuladas na indústria

Mais tempo para as suas próprias ideias ...

Manutenção preditiva i.Cee

Informação ...

Catálogo das novidades: novidades de 2023 dos smart plastics

... experimente ...

Dados 3D dos smart

... execute

Comprar os novos produtos dos smart plastics na loja online da igus