e-spool flex light

e-spool flex light
e-spool flex light

bobina de cabos redesenhados

Triângulo de Melhoria técnica

Melhoria técnica

Triângulo de Redução do custo

Redução do custo

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Versões do e-spool flex light

e-spool flex mini SPFL.120

e-spool flex light (mini SPFL.120)

e-spool flex SPFL.200

e-spool flex SPFL.200

e-spool flex light SPFL.250

e-spool flex light SPFL.250

e-spool flex light grande SPFL450

e-spool flex light grande SPFL450
Art. n.ºSPFL.120.07.01.SPSPFL.200.08.01.SPSPFL.250.08.01.SPSPFL.250.11.01.SPSPFL.250.15.01.SPSPFL.450.08.01.SPSPFL.450.11.01.SP
Diâmetro do cabo5 - 7mm5 - 8 mm5 - 8 mm8 - 11 mm11 - 15 mm5 - 8 mm8 - 11 mm
Comprimento de extensão3m7m15m10m5m25m17m
Comprimento de cabo necessário na calha articulada1.1m2.6m4,5m3.3m2.4m4.7m3,5m
Peso do sistema2.0kg2.7kg8.7kg8.9kg9.2kg15.4kg3,5m

Material informativo

Documentação do desenrolador de cabos e-spool flex light

Documentação

Instruções de montagem do e-spool flex light

Instruções de montagem do e-spool flex light

Instruções de montagem do e-spool flex light mini

Instruções de montagem do e-spool flex light mini

bobina de cabos e-spool flex 2.0

manual técnico sobre o e-spool

Manual técnico: bobina de cabo sem anel coletor com guia em espiral