Alterar idioma :

As calhas articuladas da série E2.1 caracterizam-se pela sua elevada durabilidade, funcionamento particularmente silencioso e facilidade de preenchimento e montagem. As calhas articuladas adaptam-se aos requisitos das máquinas, e não o contrário: pode escolher a melhor calha articulada ou tapada para um guiamento seguro e fiável dos cabos, a partir de mais de 850 variantes diferentes - também disponíveis como um sistema composto por calha, cabos e conectores.

altura interna hi: 21mm largura
interior Bi: 50-68mm
raio de curvatura R: 35-180mm
comprimento sem suporte: ≤ 1.75m

altura interna hi: 26mm largura
interior Bi: 25-125mm
raio de curvatura R: 48-250mm
comprimento sem suporte: ≤ 2.25m

altura interna hi: 38mm
largura interior Bi: 50-175mm
raio de curvatura R: 63-250mm
comprimento sem suporte: ≤ 2.75m

altura interna hi: 48mm largura
interior Bi: 50-250mm
raio de curvatura R: 75-300mm
comprimento sem suporte: ≤ 3.00m

altura interna hi: 21 mm
largura interior Bi: 50-68 mm
raio de curvatura R: 35-180 mm
comprimento sem suporte: ≤ 1,75 m

altura interna hi: 26mm
largura interior Bi: 25 - 125mm
raio de curvatura R: 48 - 250mm
comprimento sem suporte: ≤ 2.25m

altura interior hi: 38mm
largura interior Bi: 50 - 175mm
raio de curvatura R: 63 - 250mm
comprimento sem suporte: ≤ 2.75m

altura interna hi: 48mm largura
interior Bi: 50-250mm
raio de curvatura R: 75-300mm
comprimento sem suporte: ≤ 3.00m

altura interna hi: 21 mm
largura interior Bi: 25-68 mm
raio de curvatura R: 35-180 mm
comprimento sem suporte: ≤ 1,75 m

Para todas as série da gama E2.1, abertura de uma só vez Tempo de abertura 16 vezes mais curto
Comprar ferramenta de abertura das calhas articuladas agora
Terminais de fixação, abraçadeiras de amortecedor e travessas
Saiba mais
Estacionar uma bicicleta elétrica cara na cidade? Muitos proprietários acham isso demasiado complicado. A empresa francesa Seraap está a construir um novo tipo de garagem para bicicletas, na qual podem ser armazenadas lado a lado e umas por cima das outras numa prateleira, ocupando um espaço relativamente pequeno. Os cabos de energia e de dados da unidade de comando estão alojados de forma segura numa calha articulada da série E2.48.100.200.

Está interessado na série E2.1, mas gostaria de vê-la antes de tomar uma decisão final e obter a melhor impressão possível?
Então, encomende uma amostra gratuita.

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h