igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
38 mm
Diâmetro máx. do condutor
36 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio interior
Largura interior [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
63 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centro
mm
Preço total
3,84 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio69,12 EUR
saída a partir de 2 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : E2I.38.050.063.069,12 EUR
Série E2i.38 | Abertura de ambos os lados ao longo do raio interior | Altura interior: 38mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit-dotE2I.38.050.063.05063

.jpg)