Alterar idioma :
Com base nas bem sucedidas E4Q, estão agora disponíveis os primeiros tamanhos da versão L com uma altura interna de 64/58 mm. Fácil abertura manual com barra de abertura rápida. São utilizadas travessas E4Q.58/82 =
larguras completas. O desenho biónico, que permite uma maior robustez e duração de vida, reduzindo o peso ao mesmo tempo. E as barras de abertura rápida, que permitem uma abertura/fecho simples e intuitiva da calha. Outra vantagem do sistema modular E4Q: não é necessário fazer novas travessas para a nova série E4Q.L, pois foram adotadas as da E4Q.58. Isto significa que o programa completo de larguras de 100 a 500 mm com um total de 29 larguras está disponível diretamente
| Art. n.º | Altura interior [mm] | Altura exterior [mm] | Largura interior [mm] | Largura exterior [mm] | Raios de curvatura [mm] | Passo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.64L | 64 | 90 | 100 - 500 | 126 - 526 | 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 100 |
| Art. n.º | Altura interior [mm] | Altura exterior [mm] | Largura interior [mm] | Largura exterior [mm] | Raios de curvatura [mm] | Passo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58L | 58 | 84 | 100 - 500 | 125 - 525 | 100, 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 91 |

elo de extensão para as calhas E4Q.L
Com os elos de extensão, uma configuração de calhas articuladas existente pode ser facilmente aumentada de forma a colocar um grande número de cabos ou cabos particularmente pesados numa calha.
| Art. n.º E4Q.58 elo de extensão | Art. n.º E4Q.58.L elo de extensão | elo de extensão Art. n.º E4.56 | Art. n.º E4/ elo de extensão leve |
|---|---|---|---|
| E4Q.58.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | E4Q.58L.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | E4.56.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | 14040.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 |

As calhas articuladas da série E4Q/R4Q foram desenvolvidas para proporcionarem a melhor solução possível para cursos longos e sem suporte. Com base nas robustas calhas articuladas E4.1, a nova série garante uma longa duração de vida e um elevado grau de modularidade.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h