Gama de produtos de calhas articuladas E2.1 em igumid CG LW

Gama de produtos de calhas articuladas E2.1 em igumid CG LW

programa chainge

Conservar recursos, aumentar a duração de vida dos produtos

Triângulo de Melhoria da Tecnologia

Melhorar a tecnologia

Triângulo de Redução de custos

Reduzir os custos

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Calhas articuladas da série E2.1

Calhas articuladas da série E2.1

  • Alturas interiores: 21 a 48mm
  • Disponíveis em duas versões:
    • Abertura de ambos os lados ao longo do raio exterior
    • Abertura de ambos os lados ao longo do raio interior
  • Feitas de material 100% reciclado
  • O standard para aplicações para cargas médias
  • Até 10 dB(A) mais silenciosas do que as E2/000
  • Relação de dimensões e peso melhorada em relação à série antecessora
  • Até 55% mais rápida de instalar do que as antecessoras
  • Ferramenta de abertura opcional para abertura e fecho ainda mais rápidos
Manual técnico: Reciclagem de plásticos industriais


As nossas medidas de sustentabilidade para 2025

Ícone CO2

Poderá também estar interessado em

Loja de calhas articuladas

Loja de calhas articuladas

Configurador de calhas articuladas

Configurador de calhas articuladas

Programa chainge para calhas articuladas

Reciclagem de calhas articuladas

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas