Alterar idioma :

Para os utilizadores de calhas articuladas muito pequenas e o raio de curvatura geralmente muito apertado que lhes está associado, a questão dos cabos adequados surgiu no passado, muitas vezes com taxas de curso muito elevadas.
O cobre atinge rapidamente os seus limites físicos com um raio de curvatura inferior a 5xd, tornando necessária a procura de materiais condutores de substituição adequados ou estruturas condutoras fundamentalmente diferentes.
As séries de testes com diferentes estruturas e materiais condutores devem esclarecer como devem ser fabricados os cabos que podem suportar com segurança vários milhões de curvas na calha articulada®, mesmo com um raio de curvatura inferior a 4xd.
Parâmetros de ensaio
deslocação:
S = 0,8 m
Velocidade aprox:
V = 1,5 m/s
Aceleração aprox:
a = 0,5 m/s2
Raio aprox:
18 mm

No entanto, as excelentes caraterísticas mecânicas da liga são acompanhadas por uma condutividade reduzida em comparação com o cobre, que é compensada por secções transversais ligeiramente aumentadas. As secções transversais indicadas no catálogo correspondem, portanto, às secções transversais definidas eletricamente, que são definidas pela condutância. O diâmetro do condutor de liga aumenta ligeiramente em comparação com o diâmetro de um condutor de cobre.
Embora este compromisso resulte em aproximadamente 10% maiores diâmetros externos para a série CF98 em comparação com um tipo comparável CF9, as diferenças de vida útil esperada do CF98 em comparação com o CF9 falam por si e aumentam muitas vezes em comparação com outros chamados cabos chainflex.
Outras caraterísticas do chainflex® CF98, tal como na série CF9, são o revestimento exterior em PE extrudido altamente resistente à abrasão e preenchido com fundição, a resistência a óleo e UV e a ausência de PVC e halogéneos.
O cabo igus®® oferece uma maior fiabilidade operacional, particularmente em áreas de aplicação que apenas têm um espaço de instalação limitado mas que requerem um elevado número de cursos, e pode ser utilizado na indústria de semicondutores e montagem, no sector da automação e nos sectores automóvel e bancário. Existem novas aplicações potenciais em portas automáticas para veículos e comboios, bem como em máquinas automáticas de autosserviço alimentar e na indústria de embalagens.
Mais informações sobre o cabo chainflex®

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h