Alterar idioma :

O cabo de fibra ótica com gradiente da igus® do tipo CFLG.G já se tornou o padrão em inúmeras aplicações de gruas para a transmissão fiável de grandes quantidades de dados em sistemas de bus a altas velocidades e em longas distâncias. É insensível à carga de compatibilidade electromagnética e resistente a influências ambientais adversas, tornando-o adequado para utilização em conjunto com cabos de alimentação em distâncias de viagem muito longas.
Mas o que acontece com os sistemas de gruas em regiões com temperaturas extremamente baixas? Será que o comprimento máximo possível do cabo de várias centenas de metros é reduzido pelo aumento da atenuação a baixas temperaturas, ou será que o cabo se parte a temperaturas extremas de -40 °C, por exemplo?
As fibras de vidro sensíveis são encaminhadas numa cavidade preenchida com gel. Como se comporta o gel em condições altamente dinâmicas e o que acontece quando é ligado novamente após longos períodos de inatividade? Não existem declarações precisas sobre este tópico em publicações especializadas relevantes, e pouco se sabe sobre as propriedades de temperatura do gel em particular, por isso faz parte da filosofia da igus® determinar dados fiáveis para aplicações na calha articulada® utilizando os nossos próprios testes.
Um contentor refrigerado, no qual podem ser geradas temperaturas contínuas de -40 °C, foi montado no laboratório de testes da igus® especialmente para esta tarefa e equipado com uma estrutura de teste para longas distâncias de viagem de até 7 m, uma velocidade de 1,6 m/s e uma aceleração de até 6 m/s2.
O cabo de fibra ótica de gradiente CFLG.6G.50/125.TC da igus® foi testado. O cabo foi testado com um comprimento de aprox. 15 m como um laço num sistema e-chain da igus®® 3500.125.200.0 com um raio de 200 mm.
Foram utilizadas diferentes curvas de temperatura extremas para simular as influências ambientais, em particular quando se arrefece de mais graus para -40 °C num período muito curto de tempo durante a paragem e depois se reinicia o movimento.
Mesmo nestas condições de funcionamento, a atenuação do cabo não deve exceder 3 dB a um comprimento de onda de 850 nm. A atenuação máxima após um milhão de cursos duplos, o que corresponde a cerca de 7000 quilómetros de funcionamento, é ainda bastante inferior a 3 dB.
As medições ilustradas no gráfico mostram que as acentuadas flutuações de temperatura em combinação com o movimento contínuo na calha articulada® têm apenas um efeito menor na atenuação do cabo CFLG.6G.TC. A atenuação inicial reconhecidamente alta é devida aos conectores usados e também reflete a realidade aqui, já que na prática 90% do trabalho de automação é realizado com cabos de fibra ótica plugáveis.
O teste com o cabo®® da igus mostra claramente que apenas testes realistas e muito dispendiosos podem fornecer clareza sobre a vida útil dos cabos.

Mais informações sobre o cabo chainflex®

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h