Exemplo 3: testado, testado, testado! "Milhões de vezes" na calha articulada

Aplicação de voo experimental

Cabos Profibus em uso industrial permanente

Diferenças na vida útil

Detalhes do catálogoProvete de ensaio "A" Cabo Profibus de dois fiosProvete de ensaio "B" igus® chainflex® CFBUS.001
Secção(2xAWG24)C(2 x 0,25 mm2)C
Esperança de vida garantidaDeslocamento 4,0 milhões de ciclosDeterminar, numa tentativa de
Raio de curvatura> = 60 mm85 mm
Diâmetro8,0 mm8,5 mm
Dados do catálogostand de feira 2002stand de feira 2002

Conceção e materiais

Invólucro do elemento altamente elástico

Parâmetros de ensaio
Viajar:S = 5,0 m
Velocidade aprox:V = 3,5 m/s
Aceleração aprox: a = 7,5 m/s2
Raio aprox:55 mm
Número de cursos duplos no teste
Número de cursos duplos no teste
Invólucro do elemento partido
Invólucro do elemento partido

Novo: Aprovação UL e CSA