Alterar idioma :

Taxas de transmissão elevadas, até 100 Mbit/s, colocam grandes exigências à estrutura e aos materiais do cabo. A utilização do cabo na calha articulada® coloca uma pressão adicional sobre os materiais e conduz a alterações duradouras nas especificações eléctricas. Um CF14.02.04.02.CAT5 para altas taxas de transmissão foi selecionado como o cabo a ser analisado. O cabo deve cumprir os requisitos eléctricos da norma IEC 61156-6, mesmo quando sujeito a tensões com o raio de curvatura mínimo. No cabo CF14.02.04.02.CAT5 são entrançados 4 pares de fios, cada um dos quais com uma secção nominal de 0,25 mm2. O condutor é constituído por fios de cobre nu e é envolvido por um revestimento feito de espuma de PE.
Foram analisados os seguintes aspectos
O objetivo é analisar se o cabo está em conformidade com os valores-limite da norma IEC após o esforço de flexão.

Os valores máximos para a atenuação individual são especificados na norma DIN IEC 61156-6 para cada par de núcleos para a impedância caraterística nominal correspondente em dB/100 m. O cabo está dividido em várias categorias de acordo com a frequência de transmissão pretendida. Os cabos estão divididos em várias categorias de acordo com a frequência de transmissão pretendida. Estão previstas frequências de transmissão até 100 MHz, o que corresponde à categoria 5e, para o cabo analisado.
A atenuação, como medida da redução da energia eléctrica transmitida de um sinal no cabo, permanece abaixo do valor limite prescrito, mesmo após mais de 1,5 milhões de golpes duplos sob tensão do raio mínimo de curvatura. Os parâmetros caraterísticos de transmissão eléctrica, tais como a impedância de onda caraterística, a perda de retorno e a diafonia próxima, são cumpridos, de modo a que os valores eléctricos da norma IEC para um cabo de categoria 5 sejam respeitados, apesar da elevada tensão mecânica.
Este teste, juntamente com outros, é a base para a garantia padrão de até 10 milhões de ciclos indicada no catálogo.
Mais informações sobre o cabo chainflex®

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h