Módulos lineares acionados por fuso com veios redondos

Descubra a série SHT versátil e configurável

Três vistas de componentes da gama drylin SHT com fuso e barras-guia.

Visão geral de todos os produtos da série SHT

Módulo linear com acionamento por fuso e guias.

SHT – série standard

  • Três tamanhos de instalação disponíveis
  • Vários materiais para veio-o e para o fuso
  • Opcionalmente em conformidade com a FDA com aço inoxidável resistente à corrosão
Eixo linear em aço inoxidável drylin SHT-ES1 com parafusos e elementos de guia visíveis.

SHT –

  • Aço inoxidável Resistência química
  • Disponível em opção
  • extremamente robusto em conformidade com a FDA
Mesa cruzada com guia linear e acionamento central.

Mesa SHT- mesa XY -XY

  • Como versão standard ou com pré-carga
  • Elevada precisão e rigidez
  • Alinhamento preciso através de fabrico CNC
Módulo linear com acionamento por fuso e barras-guia.

SHT-FF

  • Avanço abertura rápida Com mecanismo de abertura rápida
  • Posicionamento rápido e preciso
  • Inclui travão travagem automática
Conector em cruz com três barras paralelas e fuso roscado para um sistema de guia linear.

SHT econ e SHTP econ

  • Leves
  • Muito económicos
  • Resistentes à corrosão
Módulo linear drylin SHTC Heavy Duty com acionamento por fuso e guias.

SHTC – Heavy Duty

  • Para cargas elevadas até 25000 N
  • comprimento do curso até 1500mm
  • Também para sistemas de múltiplas carruagens
Mecanismo de fuso drylin SHT-PL-HR com barras guia e fuso roscado.

pré-carga SHT -PL "pré-carga" folga ajustável de forma manual e contínua Funcionamento com manípulo ou motor

  • Porca porca trapezoidal
  • com
Guia linear com fuso roscado e carro de plástico em vários módulos ligados.

SHTC – Flexibilidade

  • de design flexibilidade
  • Ideal para 2 carruagens
  • Funcionamento a funcionamento a seco
  • isento de manutenção Folga ajustável do folga do patim
Acionamento SHT de rosca alta com fuso e eixos guia.

– Passo rápido 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100 Fuso de passo rápido Solução de alta velocidade Isento de manutenção funcionamento a seco

  • fuso
Eixo linear com carro e fixação.
Atuador de porca sem folga SHT com fuso e apoio destacado.

SHT ZB – ZerobacklashIsenta

  • de lubrificação e
  • isento de manutenção Elevada
  • precisão, independente da carga Autoajustável
  • Silenciosa e resistente à corrosão
Três guias de aço inoxidável com barra roscada e varões redondos, isoladas sobre fundo branco.

SHTC-HYD Design Higiénico

  • Solução de
  • fácil limpeza Ligações aparafusadas de fácil acesso
  • Materiais: plástico e aço inoxidável
Fuso drylin SHTP-12 com várias guias de plástico e barras roscadas.

SHTP – Económica em

  • polímero maciço
  • Baixo peso e preço
  • Resistente à corrosão

SHT-HTX - Temperatura elevada +180 °C

  • Veios e fuso em aço
  • inoxidável Material dos iglidur® X
  • Carruagem e travessas em alumínio anodizado

Exemplos de aplicação com sistemas lineares de fuso drylin SHT

Configuração de medição especial com módulos acionados por fuso

Instalação robótica para uma aplicação artística sobre uma mesa de trabalho.

Dispositivo de ensaio pronto para a produção em série graças à igus

Dispositivo de ensaio de flexão com uma amostra presa entre dois rolos.

Veículos industriais com tarefas especiais

Empilhador especial com braço de garfo extensível para transporte de materiais.

Mais aplicações com sistemas lineares acionados por fuso

Lamelas verticais vermelhas diante de uma estrutura técnica.

Mais informações sobre as mesas lineares SHT

Guia linear com fuso e carro para um eixo industrial.

Sistema linear com travão da carruagem

  • Para os tamanhos 12, 20 e 30
  • Também para configuração inverso ou de múltiplas
  • carruagens SHT da posição especialmente na instalação instalação
Atuadores DMX de vários tamanhos com vista frontal sobre fundo cinzento.

Motores elétricos adequados

  • Estão disponíveis todos os tamanhos de instalação comuns, de NEMA 8 a NEMA 34.
  • Disponíveis prontos a
  • ligar Com encoder e travão a pedido
  • Sistemas de controlo para motores adequados disponíveis
Acessórios drylin para módulos lineares: várias peças de fixação e batentes finais.

Acessórios técnicos

  • Acessórios para posicionamento manual e ajuste de formato
  • Acessórios para ajustes elétricos
  • Opções de montagem e fixação
  • Motores de passo, motores EC ou DC adequados para acionamento elétrico

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas