Módulo linear SHT-FF com libertação rápida

Posicionamento rápido e preciso

  • Versão em alumínio
  • Para ajustes rápidos de formato
  • Travão autoblocante incluído
  • Comprimentos de curso livremente selecionáveis
  • Apenas recomendado para aplicações horizontais
  • Carga axial máx. Carga axial 200 N (posição de instalação horizontal)
  • Carga axial din. máx. 50 N
Módulo linear com mecanismo de aperto rápido

Serviços de produtos

Catálogo

Descarregar dados do catálogo

Consulta de produtos

Pedir uma proposta

Configurador online

Configurador online gratuito

SHT-FF-08

  • Comprimento da corrediça: 65 mm
  • Comprimento máximo do curso: 300 mm
  • Diâmetro do veio: 8 mm
  • SHT-08: carga axial máx: 50 N (posição de montagem horizontal)

SHT-FF-12

  • Comprimento da corrediça: 85 mm
  • Comprimento máximo do curso: 750 mm
  • Diâmetro do veio: 12 mm
  • SHT-12: carga axial máx: 200 N (posição de montagem horizontal)

O módulo linear especialmente leve com desbloqueio rápido

Módulo linear SHTP-FF leve em material de polímero iglidur
  • Design particularmente leve
  • Comprimentos de curso livremente selecionáveis
  • Apenas recomendado para aplicações horizontais
  • Carga axial máx. Carga axial máx. estat. 200 N
  • Carga axial din. máx. 50 N

Desenhos técnicos

Módulo linear SHT-FF com mecanismo de libertação rápida
Módulo linear SHT-FF com mecanismo de libertação rápida
SHTP-FF
SHTP-FF

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas