Alterar idioma :
drylin®® - unidades lineares de fuso foram desenvolvidas para ajustes de posicionamento de todos os tipos. O ajuste linear é efectuado através de roscas trapezoidais de diferentes tamanhos ou através de parafusos de alta hélice, que podem ser acionados manualmente ou por motor. A velocidade máxima de deslocação é de até 1 m/min, dependendo da rosca e da carga.
A adequação das unidades lineares de fuso à sua aplicação pode ser verificada através do gráfico abaixo.
Os seguintes tamanhos de rosca trapezoidal são instalados nas mesas lineares de fuso da série SHT:
max. Velocidade de alimentação [m/min.]

X = carga cêntrica na posição de instalação vertical [N]
Y = velocidade de avanço [m/min.]
max. Velocidade do fuso [rpm]

X = carga cêntrica na posição de instalação vertical [N]
Y = velocidade do fuso [Upm]
max. Binário de acionamento [Nm]

X = carga cêntrica na posição de instalação vertical [N]
Y = carga máxima necessária. Motor de acionamento. [Nm]

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h