Alterar idioma :

Folga radial ajustável
A função "Turn-To-Fit" permite o ajuste individual da folga à mão. O ajuste é efectuado em incrementos de 0,01 mm e não pode soltar-se involuntariamente durante o funcionamento (série SLW 10-20).

pré-tensão
A pré-tensão axial opcional reduz a folga do sistema. A precisão de posicionamento e de repetição pode ser optimizada. O binário de acionamento necessário aumenta apenas ligeiramente.

Rotação direita-esquerda e inversa
Para além do fuso padrão à direita, também pode ser utilizada uma rosca à esquerda ou um fuso invertido. Esta variante, que é frequentemente utilizada em ajustes de formato, pode ser realizada para todos os diâmetros e séries

Materiais dos veios
Ao utilizar veios da série SHT, pode escolher entre os materiais do veio: aço, aço inoxidável ou alumínio anodizado (padrão). O curto prazo de entrega e os melhores valores de fricção e desgaste fazem da versão em alumínio o padrão mais utilizado.

Materiais do fuso rosca trapezoidal
Estão disponíveis versões em aço e aço inoxidável dos fusos de rosca trapezoidal. A pedido, também estão disponíveis soluções com fusos de alumínio com revestimento duro. Os fusos de hélice alta e as hastes roscadas métricas são sempre feitos de aço inoxidável. As extremidades do fuso são cónicas até um diâmetro de fuso de 14 mm. A pedido, podem ser aplicados espigões ou maquinagens especiais.

Materiais do fuso de rosca profunda
Todos os fusos de hélice alta são fabricados em aço inoxidável. Em comparação com a rosca trapezoidal, a rosca escalonada tem um passo significativamente maior. Isto significa que são possíveis velocidades de deslocação mais elevadas, mas com um binário de acionamento mais elevado em comparação com a rosca trapezoidal. Diâmetros e passos disponíveis: 8 x 15, 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100.

Avanço rápido
As mesas lineares SHT e as mesas lineares de plástico SHTP com mecanismo de libertação rápida oferecem uma combinação de posicionamento preciso e ajuste rápido à mão.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h