Os nossos sistemas de guias lineares isentos de lubrificação funcionam a seco, o que os torna isentos de manutenção e resistentes a influências externas. Além disso, funcionam de forma especialmente silenciosa devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Pode calcular, facilmente, a duração de vida online em apenas alguns passos.
Com a seleção pessoal de peças individuais de alta qualidade, cada sistema linear pode ser adaptado a necessidades individuais. Mudar para um sistema deslizante pode reduzir os custos de funcionamento e melhorar muito a tecnologia, resultando num funcionamento suave e numa longa vida útil.
drylin® W
Resistentes à sujidade e robustas
Montagem simples
Funcionamento silencioso e baixo peso
Grande variedade de guias
drylin® N
Dimensões de instalação reduzidas entre 6 mm e 12 mm
Leves
Guias lineares anodizadas prateadas ou pretas
Quatro larguras de guia de 17 mm a 80 mm
Mais informações sobre sistemas de guiamento de baixo perfil
drylin® T
Alternativa às guias de esferas
Dimensões idênticas das furações
Ajuste automático da folga
Elevada capacidade de carga estática
Folga ajustável de patim
drylin® R
Compatíveis com rolamentos de esferas standard
Casquilhos lineares substituíveis
Extremamente resistentes ao desgaste
Robustas e resistentes à sujidade
drylin® Q
Para um movimento linear resistente a torções
Baixo peso e compactas
Patins com ajuste da folga
Robustas e isentas de lubrificação
drylin® NT
Curso telescópico até 600 mm
Podem ser utilizadas em ambientes higiénicos
Resistentes e com baixo peso
Isentas de lubrificação e silenciosas
Patins prismáticos com pré carga drylin®
4 classes de pré carga
Podem ser utilizados em ambientes higiénicos
Para fixação com parafusos por baixo ou através de pernos roscados
Rolos-guia drylin®
Alojamento económico em liga de zinco
Funcionamento até 70% mais suave
Movimento fácil e eficiente em ajustes
Isentos de lubrificação e silenciosos
drylin® NKV
Inclui escala na guia
Forças de sustentação garantidas de 1,3 N a 11,7 N
Resistentes e com baixo peso
Económicas, com elevada duração de vida, práticas
Melhorar a tecnologia, reduzir os custos: iremos sempre proporcionar-lhe, pelo menos, um dos dois. Esse é o nosso trabalho e durante muitos anos tem sido essa a nossa oferta. Os desafios do confuso ano de 2021 impulsionaram-nos para esforços ainda maiores. Experimente as inovações drylin® de 2021.
Já conhece os nossos designs "slim"? A largura do sistema é muito estreita devido aos furos internos - perfeitos para espaços de instalação reduzidos!
Patins prismáticos com pré-carga drylin® estão disponíveis em stock com pré-carga individual e dupla pré-carga e podem ser entregues em 24 horas.
As principais vantagens:
Robustos
As guias lineares drylin® suportam altas temperaturas, fortes vibrações, entre outros
Resistentes à sujidade
As guias lineares drylin® podem ser utilizadas mesmo em aplicações com areia, serrim, limalhas, etc
Isentos de corrosão
Boa resistência química, que permite a sua utilização até debaixo de água
Silenciosos
Sistemas de guias lineares 4 vezes mais silenciosos do que os equivalentes de esferas
Baixo peso
Até 75% mais leves que as guias de esferas, devido aos polímeros de elevada performance
Higiénicos
Como funcionam sem qualquer lubrificação são sistemas extremamente limpos
Leves, silenciosas, isentas de lubrificação e feitas completamente em iglidur. ..Peça uma amostra grátis aqui.
Os últimos anos de seca, tornaram cada vez mais perigoso o abate de árvores com um martelo e uma cunha. Os ramos mortos caem com o mínimo impacto. A Forstreich, uma empresa sediada em Freiburg, Alemanha, desenvolveu por isso uma cunha de abate controlada por rádio e acionada por bateria.
Precisão é uma coisa, guiamento linear robusto é outra. Com as guias lineares drylin® robustas, a NOVASPORT s.r.o. cria uma galgadora para condições extremas, sem perder a precisão exigida.
A máquina de corte da Serra Maschinenbau GmbH tem de trabalhar de forma perfeita, ser de fácil utilização e não exigir manutenção, independentemente das condições atmosféricas. A tecnologia linear drylin® é resistente à sujidade.
Especialmente na indústria alimentar e de bebidas, têm de ser cumpridos requisitos especiais de higiene. As máquinas e componentes devem ser resistentes à corrosão, como é o caso desta máquina de etiquetagem.
As soluções são tecnicamente melhoradas e os custos são reduzidos numa variedade de setores da indústria, devido à utilização de guias lineares.
Frequenta a escola ou universidade e precisa de ajuda? Amostras grátis, experiência, catálogos e publicação gratuita de teses - dar-lhe-emos todo o apoio de que necessita. Contacte-nos aqui.
Pode recorrer ao nosso especialista em guias lineares drylin® para configurar rápida e facilmente uma guia linear individual para a sua aplicação em apenas cinco passos.
Os nossos produtos drylin® são testados num laboratório de testes sob uma variedade de condições para assegurar que funcionam de forma fiável mesmo em ambientes difíceis. Aqui mostramos-lhe o que é testado e como, e o que acontece aos nossos dados de teste. Pode mesmo ter a sua aplicação testada no igus®.