Guias lineares telescópicas drylin NT

Guias extensíveis isentas de lubrificação

Pode encontrar no nosso website:

Guias telescópicas
Guias telescópicas

Porque é que deve escolher as guias lineares drylin?

ícone robusto

Robustas

ícone sujidade

Resistentes à sujidade

ícone resistente à corrosão

Isentas de corrosão

ícone silencioso

Silenciosas

ícone leve

Leves

ícone higiénicas

Higiénicas

As guias telescópicas drylin NT

Guias telescópicas drylin® NT

NT-35

  • Extensão contínua até 1.200 mm
  • Extensão completa, extensão parcial, sobre-extensão
  • Mecanismo de encaixe opcionalmente disponível em posições finais e centrais
Guia telescópica nt-60 da igus

NT-60

  • Extensão contínua até 2.000 mm
  • Funcionamento silencioso e suave
  • Construção robusta devido ao plástico maciço, design em alumínio
Guia telescópica drylin® NT com NTV-27

NTV-27

  • Comprimento de extensão até 500 mm
  • Sem ruídos devido à mola de pré-carga
  • Força de deslocamento constante devido ao patim prismático com pré-carga drylin N
NTP-27

NTP-27

  • Comprimentos de extensão de 125mm / 150mm
  • Em 3 peças em polímeros de elevada performance da igus®
  • Isentas de metal
NT-35 e NT-60 AR

NT-35-AR/NT-60-AR

  • Comprimentos de extensão até 1.200 mm / 2.000 mm
  • Reflexos de luz reduzidos graças ao alumínio anodizado preto
  • Aparência discreta
NT-35 para temperaturas elevadas

NT-35-HT

  • Comprimentos de extensão até 1.200 mm
  • Resistentes a temperaturas até 130 °C
  • Disponíveis em prateado ou preto (AR) na loja online

Guias telescópicas 100% em polímeros - NTP

banner_perguntas_para_especialistas

Pergunte aos nossos especialistas

Amostra drylin NTP

Amostra drylin NTP grátis

ícone do botão

Manual técnico

Exemplos de aplicação

DROP WATER

robô de entrega
CompactChart
CompactChart
Elevador de cadeira de rodas
Elevador para cadeiras de rodas
Food drive
Camião para transporte e venda de comida

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas