plástico - guia telescópica drylin® NTP

Isentos de metal e leves

Pode encontrar isto no nosso site:

banner_questions_for_experts

Pergunte ao nosso especialista

amostra NTP drylin

amostra NTP drylin

botão de ícone

Manual técnico

NTP-27

drylin NTP-27

  • Comprimentos de extensão de 125 mm / 150 mm
  • Estrutura de 3 peças feita de polímeros de alto desempenho da igus®
  • Mais leve que o trilho de aço
  • Sem metal
NTP-27 colorido

drylin® NTP-27 a cores

  • Corrediça telescópica completa em plástico maciço
  • Comprimentos de extensão de 125 mm / 150 mm
  • Disponível em várias cores
  • Produção económica por moldagem por injeção

Configurador de corrediças telescópicas

Configurador

A nossa calha telescópica 100% em plástico - NTP

Porquê a guia telescópica em polímero drylin® NTP?

Robustas

Resistente à sujidade

Sem corrosão

Silenciosos

Leveza

Higiénico

drylin® em mobiliário

móveis banner

Aeronaves

companhia aérea

Transporte e logística

mobilidade

Outros exemplos de aplicação

banner
drylin NT-35

drylin® NT-35

  • Extensão contínua até 1.200 mm
  • Extensão total, extensão parcial, sobre-extensão
  • Mecanismo de encaixe disponível opcionalmente nas posições final e central
drylin® NT-60

drylin® NT-60

  • Extensão contínua até 2.000 mm
  • Funcionamento silencioso e suave
  • Construção robusta devido ao design sólido em plástico-alumínio
drylin NTV-27

drylin® NTV-27

  • comprimento de extensão até 500 mm
  • Sem choques devido à pré-carga da mola
  • Força de deslocação constante graças ao deslizamento do prisma de pré-carga drylin® N
drylin® NT-35-AR

drylin® NT-35-AR

  • Comprimentos de extensão até 1.200 mm / 2.000 mm
  • Reflexos de luz reduzidos graças ao alumínio anodizado preto
  • Aspeto discreto

Informações gerais sobre o drylin®

Uma amostra gratuita que cabe na sua secretária - Teste antes de investir

Teste antes de investir

100% isento de lubrificação

Dryway

Testados e comprovados.

Testes

apoio a jovens engenheiros

Logo sim

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas