Componentes para aeronaves

Componentes para aviões - leves e resistentes ao fogo e à corrosão

  • Economia de espaço e peso
  • Baixo ruído e baixa vibração
  • Livre de lubrificação e manutenção
  • Retardante de chama de acordo com a FAR 25.853
  • Sem químicos e sem corrosão
  • Insensível à sujidade

Áreas de utilização

Interior

Linhas de assentos no avião

Exterior

  • Antenas
  • Motores
  • Sistemas de aterragem
  • Equipamentos especiais

Peças estruturais

  • Asas & Sistemas de orientação do voo
  • Portas & Flaps

Materiais da igus para aviação - retardadores de chama e testados de acordo com a FAR 25.853

Aeronaves com chumaceiras de deslizamento iglidur

Utilizado com sucesso

Aeronaves solares

Primeiro avião solar de dois lugares

Panorama das aplicações aeroespaciais

Mais histórias de sucesso

Plástico de movimento selecionado para aeronaves

Pequenas cadeias electrónicas com ícones FAR 25.853 e UL94 V0
  • Desenvolvido para os espaços de instalação mais pequenos
  • Disponível nos materiais igumid® G V0 e igumid® NB V0, certificados de acordo com a FAR 25.853 e UL94 V0
Guias de baixo perfil e carruagens drylin N
  • sistema de guia de baixo perfil & Carro de guia para pequenas alturas entre 6 e 12 mm
  • Elementos deslizantes disponíveis em materiais resistentes ao fogo
carris telescópicos drylin
  • Funcionamento a seco e sem manutenção
  • Fabricadas em alumínio ou em plástico maciço extra-leve
  • Disponível com e sem mecanismo de encaixe
Mesas lineares com acionamento por fuso drylin SLW
  • Larguras e comprimentos de corrediça variáveis
  • Calhas lineares planas ou perfis altos robustos
  • Disponível na versão em aço inoxidável resistente à corrosão
Vários fusos e porcas dryspin
  • funcionamento sem lubrificação
  • Baixo coeficiente de fricção, vida útil previsível
  • rosca trapezoidal, rosca escalonada e rosca métrica em mais de 5.000 variantes em stock

Exemplos de aplicações de clientes

Avião no Instituto Lotnictwa, Mirosław Delega, Varsóvia

Navegação fiável

Planadores no ar

Fácil de montar