Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Guias telescópicas drylin® NT-60

  • Versão robusta em polímero/alumínio
  • Baixo peso
  • Económicos
  • Resistentes à corrosão
  • Estão disponíveis comprimentos de extensão com precisão milimétrica até 2000 mm como standard e sem qualquer custo adicional, contacte-nos  aqui.
Descrição do produto
Discover the drylin NT-60 telescopic rails, a robust solution crafted from lightweight polymer and aluminium. These corrosion-free rails offer a cost- effective choice for various applications. With individual millimetre precise extension lengths of up to 600mm, customization is a breeze using our Configurator for Telescopic Rails, allowing you to configure your ideal setup in under 5 minutes. Elevate your projects with the reliability and efficiency of the drylin NT-60 series.
 
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h