Guia quadrada drylin® Q

O que encontrará nesta página:

    Guias quadradas drylin® Q

    Porquê o guia quadrado drylin® Q?

    ícone anti-torção

    Resistência à torção

    montagem de ícones

    Maior flexibilidade

    precisão dos ícones

    Alta precisão

    ícone de baixa vibração silencioso

    Silenciosas e com baixa vibração

    ícone de absorção de energia

    Absorção flexível de forças

    ícone resistente à sujidade

    Resistentes à sujidade

    Pergunte ao nosso especialista

    Botão_ícone - Especialista

    Descarregar o manual técnico

    Icon_Button - Manual Técnico

    Configurador

    Botão_ícone - Configurador

    Os componentes da linha seca® Q

    Guias quadradas

    Guia quadrada drylin® Q
    • À prova de torção
    • Perfil oco em alumínio muito leve
    • Várias opções de montagem

    Patins quadrados

    Patim linear drylin® Q para guia quadrada
    • Variantes de carrinhos autoportantes
    • Opções de fixação lateral
    • braçadeira manual opcional

    Chumaceiras

    Chumaceira drylin® Q para guia linear quadrada
    • Caixa fechada em alumínio
    • Absorção de binário até 3 Nm ou 10 Nm
    • Elementos deslizantes anti-rotação

    Acessórios para drylin® Guia quadrada

    suporte da extremidade do veio drylin Q

    Suporte dos terminais do veio drylin® Q

    tampa da extremidade do drylin Q

    Tampa de terminal drylin® Q

    Outros acessórios drylin Q

    Outros acessórios drylin® Q

    guia linear quadrada sem lubrificação

    • 100 % isento de lubrificação
    • À prova de torção
    • Folga do rolamento ajustável
    • Absorção de forças em todas as direcções
    • Insensível à sujidade
    • Pouca vibração e silencioso
    • Muitas opções de montagem

    Informações gerais sobre o drylin®

    Teste antes de investir

    Uma amostra gratuita que cabe na sua secretária - Teste antes de investir

    Dryway

    100% isento de lubrificação

    Testes

    Testados e comprovados.

    Logo sim

    apoio a jovens engenheiros