Sistemas de medição da igus®

drylin® Sistemas de medição para diferentes aplicações

Sistemas de medição

econ Sistema de medição baseado na corrediça de prisma de pré-carga drylin®

  • Carro com pré-carga de mola individual em 4 forças
  • Incluindo marcação a laser no carril
  • Económico, duradouro, prático
  • Forças de retenção garantidas de 1,3 N a 11,7 N
  • Graças à pré-carga da mola de paragem, o
  • é também adequado para instalação vertical sem fixação adicional
    Mais informaçoes

Sistema de medição WKM2 baseado na guia linear drylin® W

drylin_WKM.tif
  • Posição de montagem: direita (R) ou esquerda (L) do carro de guia
  • Princípio de medição: magnético com fita magnética
  • Função de cota absoluta e cota em cadeia
  • Utilização variável e transportável
  • Quaisquer valores podem ser definidos como ponto zero
  • O carro pode ser fixado através de um bloqueio de fricção
  • Comprimento máx. do carril 4000 mm
    ​​​​​​​mais informações

Sistema de medição WKMEX baseado na guia linear drylin® W

drylin_WKMEX
  • Sistema pronto a instalar para saída de dados externos
  • Necessita de pouco espaço de instalação
  • Três variantes de sensores
  • Sensor pequeno com eletrónica de avaliação integrada
  • Sinais de saída: Push-pull, permanentemente à prova de curto-circuito com sinais invertidos (A. A/, B, B/, Z, Z/)
    ​​​​​​​Mais informações ​​​​​​​

Sistema de medição WMY baseado na guia linear drylin® W

DRL_PROD_2.0_drylin_WMY_XX_1_XX_1
  • Ecrã externo
  • Livremente posicionável
  • Adequado para perfis de construção em alumínio
  • Adaptação horizontal ou vertical
  • Sem lubrificação
    Mais informaçoes

Sistema de medição QKM baseado na guia quadrada drylin® Q

drylinQKM-01-20-b_frontal+top_view
  • Fita magnética protegida
  • Opções de fixação através de blocos deslizantes
  • Fixação manual na corrediça
  • Montagem sem suporte
  • Perfil AWMQ-20 max. Comprimento 1.500 mm
  • Sensor integrado na corrediça que poupa espaço
    Mais informaçoes

Sistemas de medição para sistemas de carris drylin® W, Q e N na loja online

Sistemas de medição de faixas

As principais vantagens:

  • Várias larguras
  • 100% livre de manutenção e lubrificação
  • Sem corrosão e higiénico
  • Resistente à sujidade, ao pó e à humidade
  • Funcionamento muito silencioso
  • Stopmotion para ajuste contínuo disponível

Porque é que deve utilizar o drylin da igus?