Alterar idioma :
Segure-a nas suas mãos e veja por si: Encomende a caixa de amostras com os nossos principais produtos para bicicletas. Contém casquilhos deslizantes feitos de vários materiais iglidur® , uma roda dentada , um terminal de rótula de rótula igubal® e uma guia linear drylin® N .

A sujidade e a humidade têm um efeito adverso sobre os casquilhos metálicos. Nos casquilhos revestidos em PTFE, a superfície deslizante desgasta-se rapidamente após a entrada de sujidade. Sem manutenção regular, os casquilhos metálicos apresentam um maior nível de desgaste. Além disso, ao limpar a bicicleta, o jato de água pode atingir o ponto de casquilho com demasiada pressão e remover o lubrificante, resultando em corrosão.* Para os casquilhos iglidur, a sujidade e a humidade não apresentam desafios devido à ausência de lubrificação. Não necessitam de lubrificação externa nem de manutenção.
*Este problema também pode ocorrer com casquilhos frequentemente referidos como "casquilhos industriais" na indústria das bicicletas. Tratam-se de casquilhos metálicos não ajustáveis, standard e vedados.


Os anéis-guia em iglidur® J são particularmente adequados para movimentos lineares e são ideais para utilizar em espigões de selim telescópicos e Vario. Comparativamente às alternativas metálicas revestidas por PTFE, são não só mais leves e 100% resistentes à corrosão, mas também resistentes às cargas
nas extremidades.Nos casquilhos metálicos de compósitos, estas cargas levam a uma rápida abrasão da superfície deslizante, fazendo com que o coeficiente de atrito e desgaste aumentem rapidamente. Nos casquilhos iglidur, os lubrificantes sólidos e materiais de reforço são distribuídos por toda a secção; o coeficiente de atrito e as taxas de desgaste mantêm-se constantes ao longo de toda a sua vida.

Anéis-guia iglidur J

Os casquilhos iglidur provaram ser, em vários pontos de apoio do quadro traseiro, uma alternativa aos rolamentos de esferas em metal. Não só são muitas vezes mais leves, como também requerem menos espaço de instalação. Além disso, o seu funcionamento a seco é uma grande vantagem, porque, mesmo que fiquem cobertos de pó ou lama após um percurso, podem ser lavados sem problema. Mesmo uma limpeza com produtos de alta pressão não danifica os casquilhos. Assim, não terá de se preocupar com a corrosão causada pela entrada de água e com a lubrificação regular.Os casquilhos são feitos de material iglidur® J3 alternativamente também são usados os nossos casquilhos deslizantes de parede espessa M210.

Casquilhos iglidur J3

Casquilho deslizante de parede espessa iglidur M210

Menos peso e maior rigidez no quadro traseiro
O fabricante californiano de bicicletas de montanha Ibis utiliza casquilhos deslizantes da igus no quadro traseiro das suas bicicletas de montanha desde 2013. Como em todos os elos articulados, a Ibis tinha originalmente instalado rolamentos de esferas vedados no bloqueio inferior do quadro traseiro, o que fez com que o quadro traseiro parecesse frágil após algum tempo. Mudar para os casquilhos deslizantes iglidur trouxe várias vantagens: uma redução de peso de 80g em relação aos modelos anteriores, maior rigidez, isenção de manutenção graças ao funcionamento a seco e, o aspeto mais importante para a Ibis, uma durabilidade de vida significativamente melhor.

Em comparação com outras aplicações, uma tampa da bateria não requer casquilhos de alta precisão ou de resistência a aplicações exigentes. No entanto, o contacto com a humidade, a sujidade e os impactos da utilização diária também trazem desafios. Uma vez que são resistentes à corrosão e à sujidade, os nossos casquilhos deslizantes em plástico destacam-se aqui. Temos uma gama de casquilhos de baixo custo que cumprem os requisitos de qualidade para estas aplicações, tais como o casquilho em iglidur® GLW. Os problemas de ferrugem ou ruído são evitados ao longo da duração de vida dos casquilhos.

Casquilho iglidur GLW

A importância de um travão totalmente funcional é indiscutível. Mas o conforto e o baixo peso são também parâmetros importantes. Os três podem ser melhorados com os casquilhos iglidur. Seja como um produto de catálogo ou como uma peça especial personalizada - iglidur P é ideal para utilizar na manete de travão: Este material universal para aplicações no exterior é resistente à humidade, sujidade, choques e impactos, além de ser económico. Como em todos os casquilhos iglidur, não é necessária lubrificação para proteger os casquilhos da corrosão e do desgaste. Além disso, os ruídos desagradáveis que ocorrem com casquilhos metálicos nas manetes de travão, especialmente em condições de humidade, podem ser evitados com os nossos casquilhos.

Casquilhos iglidur P

Travão hidráulico fabricado à medida na Trickstuff Piccola
Com apenas 158 gramas, o Piccola da Trickstuff é o travão hidráulico mais leve do mundo. A empresa estabelece padrões elevados para os seus componentes. Para conseguir uma dosagem perfeita, um pistão curto funciona no condutor do mecanismo da alavanca hidráulica, que é fabricado como uma peça especial a partir do material iglidur J, maquinado de forma precisa em CNC. Este material caracteriza-se por uma boa robustez à pressão, muito baixo desgaste e baixo peso. Tem também um coeficiente de atrito baixo, o que é importante para um movimento suave.

Quer seja de curso longo ou curto, firme ou confortavelmente suave, o ajuste do garfo de suspensão depende do estilo de condução pessoal, das condições do percurso e também do gosto pessoal. Em todo o caso, um garfo de suspensão deve ter uma boa resposta com um baixo binário na travagem. Para minimizar o efeito "slip-stick", a igus desenvolveu o material iglidur E. Este material é extremamente resistente ao desgaste, amortece vibrações e tem um desempenho particularmente bom em veios de alumínio com movimentos lineares. Os casquilhos iglidur® E são ideais para guiar os tubos verticais nos tubos de imersão. Em alternativa, também pode utilizar um anel-guia no material J3 para alimentação e embalagens. Em comparação com os casquilhos metálicos habitualmente utilizados, os casquilhos iglidur são mais leves e duram mais tempo.

Casquilhos deslizantes iglidur E

Anel-guia iglidur J3

Menos peso com casquilhos deslizantes especiais nos garfos de suspensão
Este projeto foi o incentivo para continuarmos a desenvolver casquilhos que são perfeitamente adequados para garfos de suspensão. Para o seu modelo XC "Magura Durin Race", os criadores procuravam uma forma de reduzir o peso do garfo sem sacrificar o desempenho. Para o guiamento dos tubos de imersão, foram utilizados casquilhos iglidur especialmente fabricados com ranhuras, em vez de casquilhos metálicos. O desempenho do garfo foi impressionante e os casquilhos foram utilizados na bicicleta olímpica em que Sabine Spitz ganhou o ouro em Pequim, em 2008.

Durante anos, os casquilhos da igus provaram a sua eficácia em pontos de impacto de choque. Se andar corretamente na sua bicicleta e fizer com que o seu amortecedor funcione corretamente, não precisa de se preocupar com o desgaste rápido dos casquilhos iglidur® J3B. Em comparação com as alternativas metálicas revestidas com PTFE, os casquilhos iglidur suportam uma pressão muito superior e têm uma duração de vida significativamente mais longa. A probabilidade de a sujidade se colar aos pontos de impacto a seco é menor, e a humidade durante a condução ou limpeza não os afeta, pois não enferrujam. Outra vantagem é que a colocação e remoção dos casquilhos iglidur é muito mais fácil, uma vez que não são necessários kits especiais como no caso dos casquilhos metálicos.

Casquilho deslizante iglidur J3B

No caso das guias lineares, tudo tem de correr sem problemas e de forma fácil. Para os casquilhos neles utilizados, isto significa excelentes propriedades deslizantes em movimento permanente e a altas velocidades. Também aqui, a igus oferece uma seleção de materiais que são especialmente feitos para velocidades elevadas. Dependendo do tipo de construção, os seguintes são adequados, por exemplo, o iglidur J3, iglidur W300 e o iglidur Zque também podem suportar temperaturas elevadas a longo prazo. Em comparação com os rolamentos de esferas tipicamente utilizados, são mais leves, requerem menos espaço de instalação e permanecem isentos de sujidade graças ao seu funcionamento a seco. O problema da perda de suavidade do cubo da roda devido aos vedantes pode ser evitado com os nossos casquilhos em plástico.

Casquilhos deslizantes iglidur J3 e W300
▸ Mais sobre o iglidur J3 e o iglidur W300 na loja online

Casquilho iglidur Z

Um bom desviador traseiro, devidamente ajustado, move a corrente de forma suave e precisa para a roda dentada seguinte, ao deslocar-se para cima e para baixo. Um dos problemas mais comuns é a contaminação dos muitos casquilhos de apoio e a perda de lubrificação na limpeza do desviador traseiro. Os casquilhos deslizantes iglidur® G resolvem este problema. Graças ao seu funcionamento a seco, captam menos sujidade. A lavagem das bicicletas e dos desviadores não é um problema, pois nenhum lubrificante é retirado, eliminando o risco de corrosão e a necessidade de nova manutenção. Com os nossos casquilhos em plástico, também é possível reduzir o peso em comparação com os casquilhos em metal.

Casquilhos deslizantes iglidur G

Sem manutenção dos casquilho nos desviadores SRAM
Nos rolos-guia dos desviadores traseiros SRAM, os casquilhos deslizantes plástico G funcionam de forma fiável em todos os pontos oscilantes. O contacto com a água, lama, areia e óleos, a limpeza com jato de vapor e as tensões causadas por saltos, por exemplo, não afetam os casquilhos; funcionam com precisão e baixo atrito de forma durável . Além disso, a ausência de lubrificantes externos elimina a necessidade de uma manutenção dispendiosa dos casquilho.

O motor é o coração da bicicleta elétrica e um fator decisivo na experiência de condução. Existem diferentes tipos de motores para bicicletas elétricas e os casquilhos e rodas dentadas da igus já demonstraram a sua qualidade em várias aplicações. A isenção de manutenção, as características de amortecimento de vibrações e a maior durabilidade, comparativamente às soluções standard em plástico, são apenas três das muitas vantagens que obtém com as peças dry-tech. Também podemos fabricar peças especiais personalizadas. Iremos recomendar-lhe o material mais adequado para a sua aplicação no motor e o processo de fabrico mais vantajoso para si.

iglidur Baixo coeficiente de atrito Baixa absorção de humidade Silenciosas Leves Isentas de lubrificação Produção personalizada: injetadas, impressas em 3D, torneadas ou fresadas

Novas rodas dentadas impressas em 3D para motores de bicicletas elétricas
Um cliente estava à procura de rodas dentadas para substituir as rodas dentadas desgastadas na caixa redutora planetária da sua bicicleta elétrica. Como o fabricante da bicicleta não conseguiu fornecer rodas dentadas adicionais, o cliente encontrou a solução no departamento de impressão 3D da igus. As novas rodas dentadas foram identificadas com base nos componentes antigos e desgastados, e impressas utilizando o processo de sinterização a laser. O cliente pôde instalar as rodas dentadas imediatamente após a sua receção e notou uma melhoria no desempenho da caixa redutora após um curto período de tempo.

Os casquilhos deslizantes iglidur são utilizados como uma alternativa isenta de manutenção e resistente aos casquilhos metálicos em muitos pedais de alta qualidade. São leves, requerem menos espaço de instalação e têm uma duração de vida muito mais longa do que os seus equivalentes metálicos. Os casquilhos fabricados com o material Endurance J3 , resistente a choques, são particularmente adequados aqui. Além dos nossos casquilhos totalmente em plástico, também oferecemos casquilhos especiais com vedante de feltro que protegem adicionalmente o ponto de apoio contra a entrada de sujidade.

Casquilhos iglidur J3

Um desempenho otimizado com o iglidur JB em pedais da crankbrothers
O fabricante de componentes premium para bicicletas de montanha Crankbrothers precisava de uma solução para os casquilhos dos seus pedais. Resistência à sujidade, redução do peso e uma elevada durabilidade eram os principais critérios. Graças aos casquilhos deslizantes do material iglidur JB, a empresa conseguiu obter uma durabilidade oito vezes superior, em comparação com a solução anterior, e reduzir o peso. A sujidade não se cola aos casquilhos isentos de lubrificação, podendo ser simplesmente limpa do exterior sem qualquer perda de desempenho.

Os nossos casquilhos em plástico são leves, compactos e resistentes à corrosão e à sujidade. Oferecem não só uma alternativa tecnicamente superior às soluções metálicas no mercado, mas também reduzem os custos a longo prazo, sendo resistentes e isentos de manutenção graças ao seu funcionamento a seco. Os casquilhos iglidur® H, especialmente o H4, H2 e o CPR, são clássicos comprovados, uma vez que conseguem suportar as temperaturas elevadas desta aplicação sem quaisquer problemas. Em conjunto com os nossos especialistas, encontrará o casquilho certo para o seu travão.«.

Casquilhos casquilho da série iglidur H
▸ Mais sobre o iglidur® H4, H2 e HLW na loja online


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h